探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 64 個)

精準的電子測試導線 影像
精準的電子測試導線
型號
34133A

這些導線體積小、重量輕,可用於連接小型元件和電路板。

Kelvin 探棒組的影像
開爾文探棒組
型號
11059A

透過鍍金平口鉗與特殊夾持表面,減少接地相關錯誤與接觸電阻

雙鎖定連接套件的影像
雙鎖連接套件
型號
DAQA194A

搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,可並排安裝兩台 Keysight System II 儀器。

熱電偶轉接器與導線套件(J 和 K 型)影像
熱電偶轉接器和導線套件,J 型和 K 型
型號
U1180A

適用於所有 Keysight 手持式數位萬用電表;隨附 J/K 型熱電偶轉接器以及 J 型和 K 型熱電偶珠

測試導線組 影像
測試導線套件
型號
34138A

包含固定式護套香蕉插頭、伸縮式護套探棒、細針型探棒和夾具

熱電偶(K 型)與溫度探棒轉接器的影像
熱電偶 (K 型) 和溫度探棒轉接器
型號
U1186A

由一個 K 型熱電偶珠和一個迷你連接器轉雙香蕉插頭組成

影像:手持式數位萬用電表 PC 連接纜線
手持式數位萬用電錶 PC 連接線
型號
U1173B

透過 USB 連接,從您的 PC 控制您的手持式數位萬用電錶 (DMM)

標準測試引線套件的影像
標準測試線套件
型號
U1168A

相容於 U1230/40/50/70 手持式數位萬用電錶;包含測試線、測試探棒、鱷魚夾,以及 SMT 和迷你夾

溫度模組影像
溫度模組
型號
U1586B

擴展您的手持式示波器或手持式數位萬用電錶的功能,以量測溫度

影像:遠端開關探棒
遠端開關探棒
型號
U5404A

這款 18 mm 測試探棒強烈建議用於 CAT IV 環境,並相容於 U1281A/82A 手持式數位萬用電錶。

細針測試探棒影像
細針測試探棒
型號
U1164A

相容於 U1210、U1240B、U1250、U1270 系列手持式鉤錶和數位萬用電錶隨附的測試線。

Kelvin 夾套件 圖片
Kelvin 夾套件
型號
11062A

設計客製的 Kelvin 探棒,以供進行 4 線式電阻量測;套件只包含兩個鍍金線夾

全部清除