Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
이 작은 경량의 리드를 작은 컴포넌트, 밀도가 높은 회로 보드와 함께 사용하십시오.
이 작은 경량의 리드를 작은 컴포넌트, 밀도가 높은 회로 보드와 함께 사용하십시오.
금도금 평면 핀셋과 특수 그립 표면을 통해 접지 관련 오류 및 접촉 저항을 줄이십시오.
금도금 평면 핀셋과 특수 그립 표면을 통해 접지 관련 오류 및 접촉 저항을 줄이십시오.
키사이트 켈빈 프로브 세트는 특수 그립 표면이 있는 두 개의 금도금 평면 핀셋으로 구성됩니다. 이 설계는 부품에 매우 정밀하게 접촉하고 매우 정밀한 측정을 보장합니다. 접지 가드 커넥터는 접지 관련 오류를 제거합니다. 금도금은 테스트 프로브 표면과 측정 중인 부품의 리드 사이의 접촉 저항을 줄여 전체 오류를 감소시키는 데 도움이 됩니다!
Keysight 11059A는 Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A 디지털 멀티미터 및 B2900 시리즈 정밀 소스/측정 유닛과 호환됩니다.
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
U1180A
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
Keysight U1180A Thermocouple Adapter and Lead Set is compatible with U1250A Series Portable Digital Multimeters. This set includes a J/K type thermocouple adapter, a thermocouple bead J type, and a thermocouple bead K type.
DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착
DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다. 이 키트는 두 개의 키사이트 System II(하프 폭, 2U 높이 - 88.1mm) 계측기를 나란히 장착하기 위해 DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 키사이트 DAQ970A, 34970A, 및 34972A 데이터 수집 시스템, 키사이트 34460A, 34461A, 34465A, 34470A 및 34420A 디지털 멀티미터 제품과 호환됩니다.
DAQ에 대한 더 자세한 정보는 데이터 수집 - DAQ 페이지를 방문하십시오.
3446ACCU는 설명서 CD, 테스트 리드 및 USB 케이블이 포함된 34460A용 액세서리 키트를 제공합니다.
3446ACCU는 설명서 CD, 테스트 리드 및 USB 케이블이 포함된 34460A용 액세서리 키트를 제공합니다.
3446ACCU
3446ACCU는 설명서 CD, 테스트 리드 및 USB 케이블이 포함된 34460A용 액세서리 키트를 제공합니다.
3446ACCU는 34460A Truevolt DMM용 전체 액세서리 키트를 제공합니다.
옵션 사용 가능 모델: 34460A
주문번호: 3446ACCU
Upgrade Content:
Required adjustment: None
추가 요구사항: 없음
설치자, 예상 설치 시간: 설치 불필요
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
Y1217A
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
Y1217A는 키사이트 랙에서 사용할 때 M9010A, M9018B 및 M9019A용으로 설계된 레일 키트입니다. 랙 마운트 키트와 케이블 트레이 키트 모두에 사용할 수 있습니다. 지지 레일과 부착 하드웨어를 포함하고 있습니다. 이 레일 키트와 케이블 트레이를 사용하여 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
K형 열전대 비드와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성
K형 열전대 비드와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성
U1186A는 열전대 비드(K형)와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성됩니다.
열전대(thermocouple)의 작동 범위는 -20°C ~ 200°C입니다.
정확도: ±1.1°C.
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.
USB 연결을 통해 PC에서 핸드형 디지털 멀티미터(DMM)를 제어하십시오
USB 연결을 통해 PC에서 핸드형 디지털 멀티미터(DMM)를 제어하십시오
Keysight U1173B IR - USB PC Connectivity Cable is compatible with U1210, U1230, U1240, U1250, and U1270 Series Handheld Digital Multimeters.
U1240 시리즈는 추가적인 U1179A IR 커넥티비티 브래킷이 필요합니다.
U1230/40/50/70 핸드형 DMM과 호환됩니다. 테스트 리드, 테스트 프로브, 악어 클립, SMT 및 미니 그래버가 포함됩니다.
U1230/40/50/70 핸드형 DMM과 호환됩니다. 테스트 리드, 테스트 프로브, 악어 클립, SMT 및 미니 그래버가 포함됩니다.
U1168A
U1230/40/50/70 핸드형 DMM과 호환됩니다. 테스트 리드, 테스트 프로브, 악어 클립, SMT 및 미니 그래버가 포함됩니다.
키사이트 U1168A 표준 테스트 리드 키트는 U1230, U1240, U1250 및 U1270 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터와 호환됩니다. 이 세트에는 테스트 리드 한 쌍, 테스트 프로브(19mm 팁), 테스트 프로브(4mm 팁), 악어 클립, 가는 팁 테스트 프로브, SMT 그래버 및 미니 그래버(검정색만 해당)가 포함됩니다.
멀티미터용 키사이트 테스트 리드 및 프로브에 대한 자세한 내용은 멀티미터 테스트 리드 및 프로브를 참조하십시오.
핸드형 오실로스코프 또는 핸드형 디지털 멀티미터의 기능을 확장하여 온도를 측정하십시오.
핸드형 오실로스코프 또는 핸드형 디지털 멀티미터의 기능을 확장하여 온도를 측정하십시오.
U1586B 온도 어댑터는 핸드형 오실로스코프 또는 핸드형 디지털 멀티미터의 기능을 확장하여 섭씨(°C) 또는 화씨(°F)로 온도를 측정할 수 있도록 합니다. K형 비드 열전대와 함께 사용하며, 알카라인 배터리로 약 1600시간의 배터리 수명을 제공하는 이 어댑터는 핸드형 스코프 또는 DMM 구매를 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.
이 18mm 테스트 프로브는 CAT IV 환경에 강력히 권장되며 U1281A/82A 핸드형 DMM과 호환됩니다.
이 18mm 테스트 프로브는 CAT IV 환경에 강력히 권장되며 U1281A/82A 핸드형 DMM과 호환됩니다.
U5404A 원격 스위치 프로브는 키사이트 U1281A / U1282A 핸드형 DMM과 호환됩니다.
키사이트는 다양한 디지털 멀티미터 액세서리를 제공합니다. 키사이트의 새로운 디지털 멀티미터 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
U1210, U1240B, U1250, U1270 시리즈 핸드형 클램프 미터 및 멀티미터와 함께 제공되는 테스트 리드와 호환
U1210, U1240B, U1250, U1270 시리즈 핸드형 클램프 미터 및 멀티미터와 함께 제공되는 테스트 리드와 호환
U1164A
U1210, U1240B, U1250, U1270 시리즈 핸드형 클램프 미터 및 멀티미터와 함께 제공되는 테스트 리드와 호환
U1164A는 한 쌍(빨간색 및 검은색)의 가는 팁 프로브로 구성됩니다. 키사이트 표준 테스트 리드와 함께 사용하는 것을 권장합니다.
프로브는 CAT II 300V, 3A 등급입니다.
키사이트 U1210, U1240B, U1250, U1270 시리즈 핸드형 클램프 미터 및 멀티미터와 함께 제공되는 테스트 리드와 호환됩니다.
멀티미터용 키사이트 테스트 리드 및 프로브에 대한 자세한 내용은 멀티미터 테스트 리드 및 프로브를 참조하십시오.