Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
11059A
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Das Keysight Kelvin-Sondenset besteht aus zwei vergoldeten Flachpinzetten mit speziellen Greifflächen. Diese Konstruktion gewährleistet einen präzisen Kontakt zum Bauteil und somit höchste Messgenauigkeit. Der Schutzkontaktstecker eliminiert massebedingte Messfehler. Die Vergoldung reduziert den Kontaktwiderstand zwischen den Oberflächen der Messsonde und dem Anschluss des zu messenden Bauteils – und minimiert so den Gesamtfehler.
Das Keysight 11059A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A und den Präzisions-Quellen-/Messeinheiten der Serie B2900.
Verwenden Sie diese Halterung, um Ihr Handmultimeter der Serie U1240 an das IR-USB-Kabel U1173A anzuschließen.
Verwenden Sie diese Halterung, um Ihr Handmultimeter der Serie U1240 an das IR-USB-Kabel U1173A anzuschließen.
U1179A
Verwenden Sie diese Halterung, um Ihr Handmultimeter der Serie U1240 an das IR-USB-Kabel U1173A anzuschließen.
Die Halterung kann an tragbare digitale Multimeter der Keysight U1240 Serie angeschlossen werden, um eine Verbindung mit dem IR-USB-Kabel U1173A herzustellen.
Verwenden Sie diese kleinen, leichten Anschlussdrähte für kleine Bauteile und dicht bestückte Leiterplatten.
Verwenden Sie diese kleinen, leichten Anschlussdrähte für kleine Bauteile und dicht bestückte Leiterplatten.
34133A
Verwenden Sie diese kleinen, leichten Anschlussdrähte für kleine Bauteile und dicht bestückte Leiterplatten.
Die Keysight 34133A Präzisions-Elektronikmessleitungen sind speziell für die Arbeit mit kleinen Bauteilen und dicht bestückten Leiterplatten konzipiert. Jedes Set enthält zwei Messleitungen (eine rote und eine schwarze).
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
34138A
Enthält Bananenstecker mit fester Schutzhülle, Sonden mit einziehbarer Schutzhülle, Feinspitzensonden und Greifer.
Das Keysight 34138A Messleitungsset für digitale Multimeter enthält fest installierte Bananenstecker.
Der Keysight 34138A ist kompatibel mit den Digitalmultimetern 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A, DM34460A, DM34461A, EDU34450A, 34450A, L4411A und U2741A. Der 34138A ist nicht mit dem 3458A kompatibel; verwenden Sie stattdessen den 34137A mit dem 3458A.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
U1186A
Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.
Der U1186A besteht aus einer Thermoelementperle (Typ K) und einem Mini-Stecker auf zwei Bananenstecker.
Der Betriebstemperaturbereich des Thermoelements liegt zwischen -20 °C und 200 °C.
Genauigkeit: ±1,1°C.
Weitere Informationen zu Temperaturmessgeräten finden Sie unter Temperatursensoren und Temperaturfühler .
Steuern Sie Ihr digitales Handmultimeter (DMM) über USB von Ihrem PC aus.
Steuern Sie Ihr digitales Handmultimeter (DMM) über USB von Ihrem PC aus.
U1173B
Steuern Sie Ihr digitales Handmultimeter (DMM) über USB von Ihrem PC aus.
Das Keysight U1173B IR - USB PC-Verbindungskabel ist kompatibel mit den Handdigitalmultimetern der Serien U1210, U1230, U1240, U1250, U1270 und U1280.
Für die U1240-Serie wird zusätzlich eine U1179A IR-Anschlusshalterung benötigt.
Keysight bietet eine Vielzahl an Zubehör für Digitalmultimeter an. Erfahren Sie mehr über das neue Digitalmultimeter-Zubehör von Keysight.
Kompatibel mit den Handmultimetern U1230/40/50/70; inklusive Messleitungen, Messspitzen, Krokodilklemmen sowie SMT- und Mini-Greifern
Kompatibel mit den Handmultimetern U1230/40/50/70; inklusive Messleitungen, Messspitzen, Krokodilklemmen sowie SMT- und Mini-Greifern
U1168A
Kompatibel mit den Handmultimetern U1230/40/50/70; inklusive Messleitungen, Messspitzen, Krokodilklemmen sowie SMT- und Mini-Greifern
Das Keysight U1168A Standard-Messleitungsset ist kompatibel mit den Handmultimetern der Serien U1230, U1240, U1250 und U1270. Das Set enthält ein Paar Messleitungen, Messspitzen (19 mm), Messspitzen (4 mm), Krokodilklemmen, Feinspitzen-Messspitzen, SMD-Greifer und einen Mini-Greifer (nur in Schwarz erhältlich).
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
Diese 18-mm-Testsonde wird dringend für CAT-IV-Umgebungen empfohlen und ist mit den Handmultimetern U1281A/82A kompatibel.
Diese 18-mm-Testsonde wird dringend für CAT-IV-Umgebungen empfohlen und ist mit den Handmultimetern U1281A/82A kompatibel.
U5404A
Diese 18-mm-Testsonde wird dringend für CAT-IV-Umgebungen empfohlen und ist mit den Handmultimetern U1281A/82A kompatibel.
Die Fernschaltersonde U5404A ist mit den Handmultimetern Keysight U1281A / U1282A kompatibel.
Keysight bietet eine Vielzahl an Zubehör für Digitalmultimeter an. Erfahren Sie mehr über das neue Digitalmultimeter-Zubehör von Keysight.
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.
U1586B
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.
Der Temperaturadapter U1586B erweitert die Messmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters um die Temperaturmessung in °C oder °F. Er ist für die Verwendung mit einem Thermoelement vom Typ K geeignet und bietet mit einer Alkalibatterie eine Batterielaufzeit von ca. 1600 Stunden. So holen Sie das Maximum aus Ihrem Handoszilloskop oder digitalen Multimeter heraus.
Kompatibel mit den Messleitungen der Serien U1210, U1240B, U1250 und U1270 der Handzangenmessgeräte und Multimeter.
Kompatibel mit den Messleitungen der Serien U1210, U1240B, U1250 und U1270 der Handzangenmessgeräte und Multimeter.
U1164A
Kompatibel mit den Messleitungen der Serien U1210, U1240B, U1250 und U1270 der Handzangenmessgeräte und Multimeter.
Das Set U1164A besteht aus einem Paar (rot und schwarz) Feinspitzen-Messspitzen. Empfohlen für die Verwendung mit Keysight-Standardmessleitungen.
Die Sonden sind für CAT II 300V, 3A ausgelegt.
Kompatibel mit den Messleitungen, die zusammen mit den Handzangenmessgeräten und Multimetern der Serien Keysight U1210, U1240B, U1250 und U1270 geliefert werden.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
Verwenden Sie dieses zweiteilige Steckverbinderset, um die Eingangsanschlüsse Ihres Digitalmultimeters kurzzuschließen.
Verwenden Sie dieses zweiteilige Steckverbinderset, um die Eingangsanschlüsse Ihres Digitalmultimeters kurzzuschließen.
34172B
Verwenden Sie dieses zweiteilige Steckverbinderset, um die Eingangsanschlüsse Ihres Digitalmultimeters kurzzuschließen.
Das Keysight 34172B Kalibrierkabel für Digitalmultimeter besteht aus zwei Kurzschlüssen und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Kurzschlussprüfung der Eingangsanschlüsse des Multimeters. Die Anschlüsse sind aus niedrigwärmeleitenden Kupferlegierungen gefertigt, um thermisch induzierte Spannungen durch unterschiedliche Metalle zu minimieren.
Das Keysight 34172A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A und L4411A.
Mit diesem passenden Stecker können Sie individuelle Eingangsanschlüsse für Ihr Mikroohmmeter 34420A realisieren.
Mit diesem passenden Stecker können Sie individuelle Eingangsanschlüsse für Ihr Mikroohmmeter 34420A realisieren.
34104A
Mit diesem passenden Stecker können Sie individuelle Eingangsanschlüsse für Ihr Mikroohmmeter 34420A realisieren.
Der Keysight 34104A ist ein wärmearmer Eingangsstecker, der mit dem 34420A kompatibel ist. Er ermöglicht dem Benutzer die Gestaltung kundenspezifischer Eingangsanschlüsse.
Der Keysight 34104A ist nur mit dem 34420A kompatibel.