Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 64

Imagem do conjunto de sondas Kelvin
Conjunto de sonda Kelvin
Modelo
11059A

Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência

Imagem do suporte de conectividade IR para multímetros digitais portáteis da série U1240
Suporte de conectividade IR para multímetros digitais portáteis da série U1240
Modelo
U1179A

Use este suporte para conectar seu multímetro digital portátil da série U1240 ao cabo USB IR U1173A.

Imagem de cabos de teste eletrônicos de precisão
Cabos de teste eletrônicos de precisão
Modelo
34133A

Use esses cabos pequenos e leves com componentes pequenos e placas de circuito densas.

Imagem do Kit de trilhos para rack para M9010A, M9018B e M9019A
Kit de trilhos para rack para M9010A, M9018B e M9019A
Modelo
Y1217A

Inclui trilhos de suporte e ferragens de fixação; pode ser usado com o kit de montagem em rack e o kit de bandeja de cabos

Imagem do conjunto de cabos de teste
Conjunto de cabos de teste
Modelo
34138A

Contém plugues banana com revestimento fixo, sondas retráteis com revestimento, sondas de ponta fina e pinças.

Imagem do cabo de conectividade para multímetro digital portátil para PC
Cabo de conectividade para multímetro digital portátil e PC
Modelo
U1173B

Controle seu multímetro digital portátil (DMM) a partir do seu PC com conectividade USB

Imagem do Kit de cabos de teste padrão
Kit de cabos de teste padrão
Modelo
U1168A

Compatível com os multímetros digitais portáteis U1230/40/50/70; inclui cabos de teste, sondas de teste, grampos jacaré e pinças SMT e mini.

Imagem da sonda do interruptor remoto
Sonda de comutação remota
Modelo
U5404A

Esta sonda de teste de 18 mm é altamente recomendada para ambientes CAT IV e é compatível com os multímetros digitais portáteis U1281A/82A.

Imagem do Módulo de Temperatura
Módulo de temperatura
Modelo
U1586B

Expanda as capacidades do seu osciloscópio portátil ou multímetro digital portátil para medir a temperatura.

Imagem das sondas de teste com ponta fina
Sondas de teste com ponta fina
Modelo
U1164A

Compatível com os cabos de teste fornecidos com as séries U1210, U1240B, U1250 e U1270 de alicates amperímetros portáteis e multímetros.

Imagem de calibração curta para multímetros digitais
Calibração resumida para multímetros digitais
Modelo
34172B

Use este conjunto de dois conectores para aplicar um curto-circuito nos conectores de entrada do seu multímetro digital.

Imagem do conector de baixa entrada térmica
Conector de baixa entrada térmica
Modelo
34104A

Projete conexões de entrada personalizadas no seu micro-ohmímetro 34420A com este conector correspondente.

Limpar tudo