U1586B Temperature Module
Expand the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature
A partir de
HIGHLIGHTS
- Ponta de prova esférica tipo K inclusa
- Mede -50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F.
- Interruptor deslizante para medir em °C ou °F
- Saída de 1 mV/°C ou 1 mV/°F
- Alimentado por uma pilha alcalina ou de zinco-carbono de 9 V
- Para ser usado com osciloscópios ou multímetros digitais de mão da Keysight
O adaptador de temperatura U1586B possibilita que seu osciloscópio ou multímetro digital de mão meça temperatura, em Celsius ou Fahrenheit. Para ser usado com um termopar esférico tipo K. Com uma pilha alcalina com vida útil de aproximadamente 1600 horas, esse adaptador garante que tire máximo proveito do seu osciloscópio ou DMM de mão.
Interested in a U1586B?
Featured Resources for U1586B Temperature Module
Want help or have questions?