お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1586B温度モジュール
ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータの温度測定の機能を拡張
ハイライト
- K型ビードプローブが付属
- 測定範囲:-50 ℃~1000 ℃/-58 °F~1832 °F
- ℃/°Fの測定をスライダスイッチで切り替え
- 1 mV/℃または1 mV/°Fの出力
- 標準の9 Vアルカリまたはマンガン電池1個が必要
- キーサイトのハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用
U1586B温度アダプタは、ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータで温度(℃または°F)を測定できるように、機能を拡張します。 K型のビード熱電対と組み合わせて使用し、アルカリ電池で約1,600時間の動作が可能です。ハンドヘルドオシロスコープまたはDMMの能力を最大限に活用できます。
U1586Bに興味がありますか?
U1586B温度モジュールの主なリソース
ご要望、ご質問はございませんか。