測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

64件中 12 件を表示

精密DMMテストリードの画像
精密DMMテスト・リード
モデル
34133A

小型で軽量、小型部品や高密度回路基板に使用します。

ケルビンプローブセットの画像
ケルビンプローブセット
モデル
11059A

金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減

熱電対アダプタ+リード・キット(Jタイプ/Kタイプ)の画像
熱電対アダプタ+リード・キット(Jタイプ/Kタイプ)
モデル
U1180A

すべてのキーサイトのハンドヘルドDMMで使用可能。J/Kタイプ熱電対アダプタ、JタイプおよびKタイプ熱電対ビーズが付属

デュアル・ロック・リンク・キットの画像
デュアル・ロック・リンク・キット
モデル
DAQA194A

DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能

テストリードセットの画像
テストリードセット
モデル
34138A

固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む

熱電対(Kタイプ)および温度プローブアダプタの画像
熱電対(Kタイプ)および温度プローブアダプタ
モデル
U1186A

熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成

ハンドヘルドデジタルマルチメータのPCインターフェースケーブルの画像
ハンドヘルドデジタルマルチメータのPCインターフェースケーブル
モデル
U1173B

USB接続ケーブルを使ってPCからハンドヘルドデジタルマルチメータ(DMM)を制御

標準テストリードキットの画像
標準テストリードキット
モデル
U1168A

U1230/40/50/70ハンドヘルドDMMに対応、テストリード、テストプローブ、ワニ口クリップ、SMTおよびミニグラバが付属

ハンドヘルド/アクセサリ用ソフトキャリングケースの画像
ハンドヘルド/アクセサリ用のソフト・キャリング・ケース
モデル
U5491A

U1401A ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ・メータ用テストリード、ケーブル、その他アクセサリを収納します。

リモートスイッチプローブの画像
リモートスイッチプローブ
モデル
U5404A

この18 mmテストプローブは、CAT IV環境での使用を強く推奨し、U1281A/82AハンドヘルドDMMと互換性があります。

温度モジュールの画像
温度モジュール
モデル
U1586B

ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータの温度測定の機能を拡張します。

精密チップ・テスト・プローブの画像
精密チップ・テスト・プローブ
モデル
U1164A

U1210、U1240B、U1250、U1270シリーズのハンドヘルド・クランプメータおよびマルチメータに付属のテストリードに対応

すべてクリア