お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U5404A リモートスイッチプローブ
この18 mmテストプローブは、CAT IV環境での使用を強く推奨し、U1281A/82AハンドヘルドDMMと互換性あり
ハイライト
- リモートスイッチおよびアダプター – CAT III 1000 V/CAT IV 600 V、15 A(CAT IV環境に強く推奨)
- 18 mmテストプローブ – CAT II 1000 V、15 A
- 4 mmテストプローブ(変換キャップ付き) – CAT III 1000 V/CAT IV 600 V、15 A
U5404Aリモート・スイッチ・プローブは、Keysight U1281A/U1282AハンドヘルドDMMで使用できます。
U5404Aに興味がありますか?
ご要望、ご質問はございませんか。