お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1186A熱電対(Kタイプ)および温度プローブアダプタ
熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
ハイライト
U1186A高性能Kタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Kタイプ熱電対が含まれています。
熱電対の動作範囲は -20℃~200℃ です。
確度: ±1.1℃
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。