Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 64

Image of  精密DMMテスト・リード
精密DMMテスト・リード
Model
34133A

小型で軽量、小型部品や高密度回路基板に使用します。

Image of  ケルビン・プローブ・セット
ケルビン・プローブ・セット
Model
11059A

金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減

Image of  テスト・リード・セット
テスト・リード・セット
Model
34138A

固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む

Image of  ハンドヘルドデジタルマルチメータのPCインタフェースケーブル
ハンドヘルドデジタルマルチメータのPCインタフェースケーブル
Model
U1173B

USB接続ケーブルを使ってPCからハンドヘルドデジタルマルチメータ(DMM)を制御

Image of 標準テスト・リード・キット
標準テスト・リード・キット
Model
U1168A

U1230/40/50/70ハンドヘルドDMMに対応、テストリード、テストプローブ、ワニ口クリップ、SMTおよびミニグラバが付属

Image of ハンドヘルド/アクセサリ用のソフト・キャリング・ケース
ハンドヘルド/アクセサリ用のソフト・キャリング・ケース
Model
U5491A

U1401A ハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ・メータ用テストリード、ケーブル、その他アクセサリを収納します。

Image of  SMTグラバ
SMTグラバ
Model
U1163A

標準テストリードとハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)、クランプ・メータで使用

Image of  LEDプローブ用クリップ式ライト
LEDプローブ用クリップ式ライト
Model
U1176A

暗所でのハンドヘルドDMM使用時にこの3インチのフラッシュライトをテストプローブにクリップで取り付けて視認性を大きく改善

Image of ハンドヘルド・デジタル・マルチメータの輸送用ケース、アルミニウム被覆
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータの輸送用ケース、アルミニウム被覆
Model
U1172A

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)の持ち運びには、このアルミニウムケースを使用

Image of バッテリ充電アダプタ
バッテリ充電アダプタ
Model
U1170A

ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ U1252A および U1253A の NI-MH充電式バッテリーを充電

Image of 標準テスト・リード・キット
標準テスト・リード・キット
Model
U1168B

DMMプローブとリード線、クリップ、グラバーのオールインワンのセットで、あらゆるトラブルシューティングを開始

Image of  RS-232Cケーブル、9ピン(メス)-9ピン(メス)
RS-232Cケーブル、9ピン(メス)-9ピン(メス)
Model
34398A

キーサイトのベンチ測定器で使用可能で、RS-232のピン配列の不可解さを解消

Clear All