O que você está procurando?
34172B Calibration Short for Digital Multimeters
Use this set of two connectors to apply a short to the input connectors of your digital multimeter
A partir de
Use this set of two connectors to apply a short to the input connectors of your digital multimeter
HIGHLIGHTS
- Curto: fio de cobre chapado AWG 24
- Terminais: ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico
- Terminação: cinco plugues banana revestidos
- Quantidade: 2
O curto de calibração para multímetros digitais 34172B da Keysight é um conjunto de dois curtos que proporcionam um método conveniente e confiável para aplicar um curto aos conectores de entrada de um multímetro. Os terminais são feitos de ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico, minimizando as tensões induzidas termalmente, causadas pelos diferentes metais.
O 34172A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A da Keysight.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?