검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34172B Calibration Short for Digital Multimeters
Use this set of two connectors to apply a short to the input connectors of your digital multimeter
Use this set of two connectors to apply a short to the input connectors of your digital multimeter
HIGHLIGHTS
- 쇼트: #24 AWG 도금 구리 와이어
- 단자: 저열 구리 합금
- 종단: 슈라우드 바나나 플러그 5개
- 수량: 2
키사이트 34172B 디지털 멀티미터 교정 쇼트는 단락 2개로 구성된 세트로, 멀티미터의 입력 커넥터에 쇼트를 적용하는 편리하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 단자는 서로 다른 금속으로 인해 발생하는 열 유도 전압을 최소화하기 위해 저열 구리 합금으로 만들어집니다.
키사이트 34172A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, L4411A 디지털 멀티미터와 호환됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?