お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34172B デジタルマルチメータ用校正用ショート
この2個セットのコネクタを使用して、デジタルマルチメータの入力コネクタにショートを印加
この2個セットのコネクタを使用して、デジタルマルチメータの入力コネクタにショートを印加
ハイライト
- ショート: #24 AWG めっき銅線
- 端子: 低熱銅合金
- 終端: シュラウド・バナナプラグ 5つ
- 数量:2つ
キーサイトの34172Bデジタル・マルチメータ校正用ショートは2つのショートのセットで構成されており、マルチメータの入力コネクタへのショートの印加を、便利で信頼性の高い方法で実行可能です。 端子部は低熱銅合金でできており、異種金属が原因で生じる熱電力を最小限に抑えます。
キーサイト34172Aは、キーサイト 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, L4411Aデジタル・マルチメーターと互換性があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。