這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
一組兩個連接器,可將數位萬用電錶的輸入連接器短路
產品特性
- 短路:#24 AWG 鍍銅導線
- 端子:低溫銅合金
- 終端:5 個罩式香蕉插頭
- 數量:2
Keysight 34172B 數位萬用電錶校驗短路是一組兩個短路,透過簡單可靠的方法對數位萬用電錶的輸入連接器套用一個短路。 端子由低熱銅合金製成,可將不同金屬的熱導電壓降至最低。
Keysight 34172A 相容於 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 數位萬用電錶。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助