Create custom Kelvin probes for 4-wire resistance measurements; set contains only the two gold-plated clips

產品特性

  • 探棒尺寸:最大開口為 7.9 mm (0.31 in.)
  • 最大導線尺寸:#18 AWG
  • 最大電流:10 A
  • 最大電壓:42 V dc

Keysight 11062A Kelvin 線夾套件由兩個鍍金的夾子端點所組成,讓客製的 Kelvin 探棒可以進行 4 線電阻量測。 導線以一字螺絲固定在夾子上。 一個開口提供來源的目前路徑,另一個提供感應的目前路徑。 套件僅包含兩個夾子。

Keysight 11062A 和 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34420A、34410A 與 34411A 數位萬用電錶,以及 Keysight 34970A 和 34792A 資料擷取/切換器相容。

如需更多有關用於萬用電錶的 Keysight 測試導線和探棒的資訊,請瀏覽萬用電錶測試導線和探棒。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助