お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11062A ケルビン・クリップ・セット
4線式抵抗測定用のカスタムケルビンプローブを作成。セットには金めっきクリップ2個のみを付属
4線式抵抗測定用のカスタムケルビンプローブを作成。セットには金めっきクリップ2個のみを付属
ハイライト
Keysight 11062A ケルビン・クリップ・セットは、独自の4線式抵抗測定用のケルビン・プローブ・セットを作成できるように、銀めっきが施されたピンセット型クリップ2個からなります。このクリップのはさみ口の一方はソース用電流パス、もう一方はセンス用電流経路になっています。Keysight 34401A、Keysight 3457A、Keysight 3458A、Keysight 34420Aなどの4線式抵抗測定機能をもつ電圧計で使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。