Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
Keysight N7026Aは、InfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープ用の150 MHz帯域幅のアクティブ電流プローブです。このプローブの特徴は、広くてフラットな帯域幅(DC~150 MHz)、低ノイズ(<250 µArms)、広い入力レンジ(最大30 Arms(連続)または40 pk(非連続))です。このプローブを使用すれば最小1 mA/divの測定が可能で、低レベル信号を非常に正確に表示できるようになります。
クランプオン電流プローブで正確な測定を実行するには、オフセットエラーの消磁/除去が不可欠です。プローブ上の消磁/校正ボタンによって、あらゆる残留磁気と不要なDCオフセットを短時間で簡単に除去することができます。プローブの電源がInfiniiVisionおよびInfiniium AutoProbeインターフェースから直接供給される場合は最大15 Apkの測定が可能で、外部ACアダプターから供給される場合は最大40 Apkの測定が可能です。
N7026Aは、高周波デジタル回路、IC、モーターコントローラー、スイッチング電源、インバーター、誘導性負荷を駆動する電流増幅器などに見られる過過電流信号の捕獲に最適です。
U1176A
暗所でのハンドヘルドDMM使用時にこの3インチのフラッシュライトをテストプローブにクリップで取り付けて視認性を大きく改善
このLEDフラッシュライトは、Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用です。ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを暗い場所で使用している場合でも、LEDフラッシュライトを使用すれば簡単に測定を実行できます。3インチ(約7.6 cm)のフラッシュライトをテスト・プローブにクリップで取り付ければ、テスト・ポイントが見やすくなります。
10075A
ファインピッチICのプロービング用キット。デュアルリードアダプタ2つと0.5mmのクリップが4つが付属し並べて装着可能
このICクリップは、現在のところ業界で最も小型であり、0.5mmのファイン・ピッチのICに接続する場合に適しています。このクリップ本体は、多数のクリップを並べて取り付けることができます。各キットには、0.5mmピッチのIC用クリップが4個とデュアル・リード・アダプタが2個含まれています。
デュアル・リード・アダプタを使うことにより、ICクリップをプローブに簡単に接続できます。Keysight 10070ファミリ・プローブの先端をデュアル・リード・アダプタにインストールするだけで済みます。デュアル・リード・アダプタのもう一端には、ICクリップや直径0.635mmのポストに合う2本のリード線があります。
11062A
4線式抵抗測定用のカスタムケルビンプローブを作成。セットには金めっきクリップ2個のみを付属
Keysight 11062A ケルビン・クリップ・セットは、独自の4線式抵抗測定用のケルビン・プローブ・セットを作成できるように、銀めっきが施されたピンセット型クリップ2個からなります。このクリップのはさみ口の一方はソース用電流パス、もう一方はセンス用電流経路になっています。Keysight 34401A、Keysight 3457A、Keysight 3458A、Keysight 34420Aなどの4線式抵抗測定機能をもつ電圧計で使用できます。
10072A
ファインピッチICのプロービング用キット。ICクリップが10個、10080ファミリ プローブに接続するためのデュアル・リード・アダプタが2個付属
Keysight 10072Aは、表面実装用コンポーネントおよびICをプロービングするための低コストのソリューションです。このキットには、10個のICクリップと2個のデュアル・リード・アダプタが含まれ、これらのクリップを用いて10070シリーズのプローブに直接接続することができます。これらのクリップは、1.2mmの狭いピン間隔のICパッケージをプロービングするのに最適です。
デュアル・リード・アダプタを使用することにより、ICクリップをプローブに簡単に接続できます。
10070ファミリ・プローブの先端をデュアル・リード・アダプタにインストールするだけで済みます。
デュアル・リード・アダプタのもう一端には、ICクリップや直径0.635mmのポストに合う2本のリード線があります。
U1162Aは、絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15A
U1781A
キーサイト U1781Aは、U1700シリーズ ハンドヘルド・キャパシタ/LCRメータ用です。 これらのクリップは、各ハンドヘルドキャパシタまたはハンドヘルドLCRパワーメータに付属しています。
U1781Aは、U1700ハンドヘルドキャパシタ/LCRメータ用の2本のワニ口クリップリード線で構成されています。 U1700シリーズに標準で付属しています。
Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。
Keysight 16089Aは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。
Keysight 16089Cは、ICコンタクトのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです。 このような低周波数でのインピーダンス測定では、通常、測定確度の向上と測定範囲の拡大のために4端子対の測定器を使用します。
N1426C
N1425が大型端子を持つDUTを保持し、最大1,000 Vの電圧に対応できるようにします。
N1426Cは、N1425で大きい端子を持つDUTを保持するために使用します。N1425はB2985A/87A専用です。
N1967Aテスト・ポート・クランプを使用して、複数のKeysightネットワーク・アナライザ/テストセットのテストポートのセキュアなRF接続を実現できます。クランプを取り付けることにより、テストポートに接続したNMDテスト・ポート・ケーブルの接続の安全レベルが向上します。クランプを取り付けないと、長いテスト・ポート・ケーブルを動かした場合にテストポートで緩みが生じ、校正や測定が無効になる可能性があります。
テスト・ポート・ケーブルは、厳密なトルクを用いて、Keysightネットワーク・アナライザ/テストセットに接続する必要があります。長いテスト・ポート・ケーブルを使用する場合は、ケーブルの端が動くと、テストポートの接続が過大トルク状態や過小トルク状態になる可能性があります。N1967Aテスト・ポート・クランプを使用すれば、このようにテストポートの接続状態が変化することはありません。