お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1162Aワニ口クリップ
絶縁ワニ口クリップとキーサイトの標準テストリードをペアで使用
絶縁ワニ口クリップとキーサイトの標準テストリードをペアで使用
ハイライト
U1162Aは、絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15A
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。