Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight 11062A Kelvin 線夾套件由兩個鍍金的夾子端點所組成,讓客製的 Kelvin 探棒可以進行 4 線電阻量測。 導線以一字螺絲固定在夾子上。 一個開口提供來源的目前路徑,另一個提供感應的目前路徑。 套件僅包含兩個夾子。
Keysight 11062A 和 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34420A、34410A 與 34411A 數位萬用電錶,以及 Keysight 34970A 和 34792A 資料擷取/切換器相容。
如需更多有關用於萬用電錶的 Keysight 測試導線和探棒的資訊,請瀏覽萬用電錶測試導線和探棒。
16089B 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。
Keysight 16089C 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。 它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。
Keysight 16089A 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。 它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。
這些超小的 IC 夾是連接間距小至 0.5 mm 的 IC 的理想選擇。 夾子的結構使得您能並排安裝多個夾子。 每個套件包含 4 個 0.5 mm IC 夾和 2 個雙導線轉接器。
雙導線轉接器輕鬆連接 IC 夾和您的探棒。 您只要將 Keysight 10070 系列探棒的尖端安裝到雙導線轉接器中即可。 雙導線轉接器的另一端有適合 IC 夾或 0.635 mm 直徑線柱的兩條導線。
N1967A 測試埠墊鐵可用於保護多個是德科技網路分析儀和測試儀之測試埠上的射頻連接。安裝墊鐵後,每個墊鐵可為連接到測試埠的 NMD 測試埠纜線,提供更高的連接安全性。如未安裝墊鐵,在移除纜線之後,較長的纜線會纏繞著測試埠,使得驗證和量測作業變得非常不便。
您須使用精密的扭矩技術將測試埠纜線連接到是德科技網路分析儀和測試儀。使用較長的測試埠纜線時,纜線末端的移動會導致用於測試埠連接的扭矩,扭力過大或是不足。N1967A 測試埠鉗夾可避免這類的測試埠連接變化。
Keysight N7026A 是 150 MHz 頻寬的主動式電流探棒,可用於 InfiniiVision 與 Infiniium 示波器。它具有寬廣且平坦的頻寬(直流至 150 MHz)、更低的雜訊(250 µArms)和更寬的輸入範圍(高達連續 30Arms 或非連續 40A 峰值)。如此一來,您可量測低至 1 mA/div 的電流,讓您能更準確地查看低位準信號。
如欲使用鉗夾式電流探棒進行準確的量測,消磁並消除偏移誤差至關重要。探棒上的消磁和校驗鈕讓您能輕鬆去除任何殘餘的磁性和不想要的直流偏移。您可透過 InfiniiVision 和 Infiniium 介面直接為探棒供電,以量測峰值高達 15 A 的電流,或是透過外部交流轉接器供電,以量測峰值高達 40 A 的電流。
Keysight N7026A 非常適合擷取高頻數位電路、IC、馬達控制器、交換式電源供應器、變頻器,以及電流放大器驅動電感負載等裝置經常會出現的暫態電流訊號。
U1162A 包含一對(紅色和黑色)絕緣鱷魚夾。建議與 Keysight 標準測試引線搭配使用。
額定值為 CAT III 1000V、CAT IV 600V、15A
相容於 Keysight U1210、U1240B、U1250、U1270 系列手持式鉤錶和萬用電錶隨附的測試線。
如需 Keysight 數位萬用電錶測試線和探棒的詳細資訊,請造訪 數位萬用電錶測試線和探棒。
• 長度 3 英吋
• 可夾在測試探棒上以提高能見度
• 隨附一顆 AAA 電池
• 運作溫度範圍從 -10°C 至 55°C
• 尺寸(寬 x 長 x 高):16.3 mm x 80.0 mm x 33.5 mm
• 重量:含電池 25g
此 LED 手電筒專為搭配 Keysight 手持式數位萬用電錶使用而設計。在黑暗環境中使用手持式數位萬用電錶時,此 LED 手電筒有助於簡化量測作業。將 3 英吋手電筒夾在測試探棒上,即可輕鬆獲得測試點的絕佳可視性!
Keysight 提供各種數位萬用電表配件,深入瞭解 Keysight 新型數位萬用電表配件