可量測使用傳統夾具無法量測的特殊外形元件

產品特性

  • 量測儀器:4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4278A、4284A、4285A 和 E4980A
  • 頻率:5 Hz 至 100 kHz
  • 直流偏壓:-42V 至 +42V
  • 操作溫度:0 至 55°C
  • 端子直徑:7.9 mm 或更小
  • 纜線長度:約 0.94 m(從連接器到夾具探針)
  • 端子連接:BNC,4 端子對

16089B 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。 它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助