검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16089B 중형 켈빈 클립 리드
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
주요 특징
- 측정 장비: 4192A, 4194A(임피던스 모드), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A 및 E4980A
- 주파수: 5Hz ~ 100kHz
- DC 바이어스: -42V ~ +42V
- 작동 온도: 0 ~ 55도
- 터미널 직경: 7.9mm 이하
- 케이블 길이: 약 0.94m(커넥터에서 클립 팁까지)
- 터미널 연결: BNC, 4 터미널-쌍
16089B를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?