Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
N7026A
Messen Sie bis hinunter zu 1 mA/div, wodurch Sie eine wesentlich genauere Darstellung von Signalen mit niedrigem Pegel erhalten.
The Keysight N7026A is a 150 MHz bandwidth, active current probe for InfiniiVision and Infiniium oscilloscopes. The probe features wide and flat bandwidth (DC-150 MHz), lower noise (<250 µArms), and wide input range (up to continuous 30Arms or non-continuous 40Apeak). This enables you to measure down to 1 mA/div, giving you a much more accurate view of your low-level signals.
Für präzise Messungen mit einer Stromzange ist die Entmagnetisierung und die Beseitigung des Offsetfehlers unerlässlich. Die Entmagnetisierungs- und Kalibriertaste an der Zange ermöglicht die schnelle und einfache Entfernung von Restmagnetismus und unerwünschtem Gleichstrom-Offset. Die Zange kann entweder direkt über die InfiniiVision- und Infiniium AutoProbe-Schnittstelle (Messbereich bis 15 ASpitze) oder über ein externes Netzteil (Messbereich bis 40 ASpitze) mit Strom versorgt werden.
Der N7026A eignet sich ideal zum Erfassen transienter Stromsignale, wie sie beispielsweise in Hochfrequenz-Digitalschaltungen, ICs, Motorsteuerungen, Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und Stromverstärkern zur Ansteuerung induktiver Lasten auftreten.
Hier finden Sie alle verfügbaren Strommesszangen für Oszilloskope.
16089C
Messen Sie unregelmäßig geformte Bauteile, die Sie mit herkömmlichen Vorrichtungen nicht messen können.
Das Modell 16089C ermöglicht die Messung von Bauteilen mit ungewöhnlichen Formen, die mit herkömmlichen Messvorrichtungen nicht vermessen werden können. Es ist mit zwei isolierten Kelvin-Klemmen ausgestattet.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
N1426C
Ermöglicht es dem N1425, Prüflinge mit großen Anschlüssen aufzunehmen und gleichzeitig Spannungen bis zu 1000 V zu unterstützen.
Die N1426C ermöglicht es der N1425, Prüflinge mit großen Anschlüssen aufzunehmen. Die N1425 ist speziell für den Betrieb mit dem B2985A/87A ausgelegt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
16089B
Messen Sie unregelmäßig geformte Bauteile, die Sie mit herkömmlichen Vorrichtungen nicht messen können.
Das Modell 16089B ermöglicht die Messung von Bauteilen mit ungewöhnlichen Formen, die mit herkömmlichen Messvorrichtungen nicht vermessen werden können. Es ist mit zwei isolierten Kelvin-Klemmen ausgestattet.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
16089A
Messen Sie unregelmäßig geformte Bauteile, die Sie mit herkömmlichen Vorrichtungen nicht messen können.
Das Modell 16089A ermöglicht die Messung von Bauteilen mit ungewöhnlichen Formen, die mit herkömmlichen Messvorrichtungen nicht vermessen werden können. Es ist mit zwei isolierten Kelvin-Klemmen ausgestattet.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
10072A
Feinstrukturierte ICs lassen sich mit den zehn mitgelieferten IC-Klemmen und zwei Doppelanschlussadaptern, die an Tastköpfe der Familie 10080 angeschlossen werden können, prüfen.
Das Keysight 10072A ist eine kostengünstige Lösung zum Messen von ICs mit feiner Rasterteilung. Das Set enthält zehn IC-Klemmen und zwei Doppelanschlussadapter, die die Klemmen mit den Tastköpfen der Serie 10070 verbinden.
10075A
Feinstrukturierte ICs lassen sich mit zwei Doppelanschlussadaptern und vier 0,5-mm-Klemmen, die nebeneinander montiert werden können, prüfen.
Diese IC-Klemmen sind die kleinsten ihrer Art auf dem Markt und ideal für den Anschluss von ICs mit feiner Rasterteilung ab 0,5 mm. Dank des Klemmenkörpers lassen sich mehrere Klemmen nebeneinander montieren. Jedes Set enthält vier 0,5-mm-IC-Klemmen und zwei Doppelanschlussadapter.
Der Doppelleitungsadapter vereinfacht den Anschluss der IC-Klemmen an Ihre Messspitze. Stecken Sie einfach die Spitze der Keysight-Messspitze der 10070-Familie in den Doppelleitungsadapter. Das andere Ende des Adapters verfügt über zwei Anschlüsse, die zu den IC-Klemmen bzw. den 0,635 mm-Stiften passen.
11062A
Erstellen Sie individuelle Kelvin-Sonden für 4-Leiter-Widerstandsmessungen; das Set enthält nur die beiden vergoldeten Klemmen.
Das Keysight 11062A Kelvin-Klemmen-Set besteht aus zwei vergoldeten Klemmenkontakten zur Herstellung individueller Kelvin-Sonden für 4-Leiter-Widerstandsmessungen. Die Drähte werden mittels Schlitzschrauben an den Klemmen befestigt. Eine Klemme dient als Strompfad für die Quelle, die andere für den Messstrom. Das Set enthält nur die beiden Klemmen.
Der Keysight 11062A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A und 34411A sowie mit der Datenerfassungs-/Umschalteinheit Keysight 34970A und 34792A.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
U1162A
Kombinieren Sie diese isolierten Krokodilklemmen mit den Standard-Messleitungen von Keysight.
Die U1162A besteht aus einem Paar (rot und schwarz) isolierter Krokodilklemmen. Empfohlen für die Verwendung mit Keysight-Standardmessleitungen.
Ausgelegt für CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A Nennstrom
Kompatibel mit den Messleitungen, die zusammen mit den Handzangenmessgeräten und Multimetern der Serien Keysight U1210, U1240B, U1250 und U1270 geliefert werden.
Weitere Informationen zu Keysight-Messleitungen und -Prüfspitzen für Multimeter finden Sie unter Multimeter-Messleitungen und -Prüfspitzen .
U1176A
Befestigen Sie diese 7,6 cm lange Taschenlampe an Ihren Messspitzen, um bei der Verwendung Ihres Handmultimeters an dunklen Orten optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten.
• 3 Zoll lang
• Zur besseren Sichtbarkeit an Testsonden befestigen
• Eine AAA-Batterie ist im Lieferumfang enthalten
• Betriebstemperatur von -10 °C bis 55 °C
• Abmessungen (B x L x H): 16,3 mm x 80,0 mm x 33,5 mm
• Gewicht: 25 g mit Batterie
Diese LED-Taschenlampe ist speziell für die Verwendung mit Keysight-Handmultimetern konzipiert. Sie erleichtert Messungen in dunklen Umgebungen. Befestigen Sie die 7,6 cm lange Taschenlampe einfach an den Messspitzen und Sie haben die Messpunkte stets optimal im Blick!
Keysight bietet eine Vielzahl an Zubehör für Digitalmultimeter an. Erfahren Sie mehr über das neue Digitalmultimeter-Zubehör von Keysight.
U1781A
Die Keysight U1781A ist für die Verwendung mit den Handmessgeräten der U1700-Serie (Kondensator- und LCR-Messgeräte) vorgesehen. Diese Klemmen werden standardmäßig mit jedem Handmessgerät (Kondensator- oder LCR-Messgerät) mitgeliefert.
Das Set U1781A besteht aus zwei Krokodilklemmen zur Verwendung mit den tragbaren Kondensator- oder LCR-Messgeräten der Serie U1700. Es wird standardmäßig mit jedem Messgerät der Serie U1700 mitgeliefert.
Erfahren Sie mehr über Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte.
N1967A
Sicherung der HF-Verbindungen an den Testports ausgewählter Netzwerkanalysatoren und Messplätze
Die N1967A Testport-Klemme dient zur Sicherung der HF-Verbindungen an den Testports verschiedener Keysight Netzwerkanalysatoren und Messplätze. Nach der Installation bietet jede Klemme ein höheres Maß an Verbindungssicherheit für NMD-Testportkabel, die an den Testport angeschlossen sind. Ohne die Klemmen können sich lange Testportkabel nach dem Bewegen des Kabels am Testport lösen, wodurch Kalibrierungen und Messungen ungültig werden.
Testportkabel müssen mit Keysight-Netzwerkanalysatoren und Testgeräten mithilfe eines präzisen Drehmomentverfahrens verbunden werden. Bei Verwendung langer Testportkabel kann eine Bewegung am Kabelende zu einem zu hohen oder zu niedrigen Drehmoment der Verbindung am Testport führen. Die Testportklemme N1967A verhindert diese Art von Veränderung der Testportverbindung.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .