Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 N7026A는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프를 위한 150MHz 대역폭, 액티브 전류 프로브입니다. 이 프로브는 넓고 평탄한 대역폭(DC~150MHz), 낮은 노이즈(<250µArms), 그리고 넓은 입력 범위(최대 연속 30Arms 또는 비연속 40Apeak)를 제공합니다. 낮은 레벨 신호에 대해 훨씬 정확한 보기를 제공하며 최저 1mA/div를 측정할 수 있습니다.
클램프 고정 전류 프로브를 이용한 정확한 측정을 위해 오프셋 에러를 자기 소거하고 제거하는 것은 매우 중요합니다. 프로브에 있는 자기 소거 및 교정 버튼은 잔류 자성과 원치 않는 DC 오프셋을 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium AutoProbe 인터페이스를 통해 직접 구동하거나(최대 15Apeak 측정) 외부 AC 어댑터를 통해 구동할 수 있습니다(최대 40Apeak 측정).
N7026A는 스위칭 전원 공급기, 인버터 및 유도성 부하를 구동하는 전류 앰프의 높은 주파수 디지털 회로, IC, 모터 컨트롤러에서 확인할 수 있는 transient 전류 신호를 캡처하는 데 이상적입니다.
16089C를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 컴포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 케이블 클립이 함께 제공됩니다.
16089B를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 컴포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 케이블 클립이 함께 제공됩니다.
16089A를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 컴포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 케이블 클립이 함께 제공됩니다.
10072A
포함된 10개의 IC 클립과 10080 제품군 프로브에 연결되는 2개의 듀얼 리드 어댑터를 사용하여 미세 피치 IC를 프로브합니다.
키사이트 10072A는 미세 피치 IC 프로빙을 위한 저렴한 솔루션입니다. 이 키트에는 IC 클립 10개, 그리고 이 클립을 10070 제품군 프로브에 연결하는 듀얼 리드 어댑터 2개가 들어있습니다.
10075A
2개의 듀얼 리드 어댑터와 나란히 장착할 수 있는 4개의 0.5mm 클립으로 미세 피치 IC를 프로브합니다.
이 IC 클립은 현재까지 업계에서 가장 작으며 0.5mm만큼 작은 미세 피치 IC에 연결하는 데 이상적입니다. 클립 몸체가 얇아 많은 클립을 나란히 장착할 수 있습니다. 각 키트에는 4개의 0.5mm IC 클립과 2개의 듀얼 리드 어댑터가 포함되어 있습니다.
듀얼 리드 어댑터를 사용하면 IC 클립을 프로브에 쉽게 연결할 수 있습니다. 키사이트 10070 제품군 프로브의 팁을 듀얼 리드 어댑터에 장착하기만 하면 됩니다. 듀얼 리드 어댑터의 다른 쪽 끝에는 IC 클립 또는 직경 0.635mm 포스트에 맞는 두 개의 리드가 있습니다.
키사이트 11062A Kelvin 클립 세트는 4와이어 저항 측정을 위한 맞춤형 Kelvin 프로브를 생성할 수 있도록 2개의 금도금 클립 접점으로 구성되어 있습니다. 이 와이어는 콤보 나사를 이용해서 클립에 연결되며, 집게 하나는 소스를 위한 전류 경로를, 다른 하나는 감지를 위한 전류 경로를 각각 제공합니다. 이 키트에는 두 개의 클립만 들어 있습니다.
키사이트 11062A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A 및 34411A 디지털 멀티미터뿐만 아니라 키사이트 34970A 및 34792A 데이터 수집/스위치 장치와도 호환됩니다.
U1162A는 절연 악어 클립 한 쌍(빨간색 및 검은색)으로 구성됩니다. 키사이트 표준 테스트 리드와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 정격입니다.
키사이트 U1210, U1240B, U1250, U1270 시리즈 핸드형 클램프 미터 및 멀티미터와 함께 제공되는 테스트 리드와 호환됩니다.
멀티미터용 키사이트 테스트 리드 및 프로브에 대한 자세한 내용은 멀티미터 테스트 리드 및 프로브를 참조하십시오.
• 길샘 3인치
• 테스트 프로브에 클립으로 고정하여 가시성 향상
• AAA 배터리 1개 포함
• 작동 온도: -10°C ~ 55°C
• 크기(W x L x H): 16.3 mm x 80.0 mm x 33.5 mm
• 무게: 배터리 포함 25g
이 LED 손전등은 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 LED 손전등은 어두운 곳에서 핸드형 디지털 멀티미터를 사용할 때 측정을 더 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다. 3인치 손전등을 테스트 프로브에 고정하여 테스트 지점을 쉽게 선명하게 볼 수 있습니다!
키사이트는 다양한 디지털 멀티미터 액세서리를 제공합니다. 키사이트의 새로운 디지털 멀티미터 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
U1781A
Keysight U1781A는 U1700 시리즈 핸드형 캐패시터와 LCR 미터와 사용됩니다. 본 클립은 핸드형 캐패시터와 LCR 미터에 제공되는 기본 옵션입니다.
U1781A는 U1700 핸드형 캐패시터 또는 LCR 미터와 함께 사용되는 앨리게이터 클립 리드로 구성되어 있습니다. 모든 U1700 시리즈 미터와 함께 기본 옵션으로 제공됩니다.
N1967A 테스트 포트 클램프는 여러 개의 키사이트 네트워크 분석기 테스트 포트와 테스트 세트에서 RF 연결을 확보하는 데 사용됩니다. 설치할 때 각 클램프는 테스트 포트에 연결된 NMD 테스트 포트 케이블에 높은 수준의 연결 보안을 제공합니다. 클램프가 없을 경우, 긴 테스트 포트 케이블은 케이블 이동 후에 교정과 측정을 무효화하면서 테스트 포트에서 느껴질 수 있습니다.
테스트 포트 케이블은 정확한 토크 기법을 이용해서 키사이트 네트워크 분석기와 테스트 세트에 연결되어야 합니다. 긴 테스트 포트 케이블을 사용하는 경우, 케이블 단부에서의 이동은 테스트 포트에서 과도하거나 부족한 연결 토크를 야기할 수 있습니다. N1967A 테스트 포트 클램프는 테스트 포트 연결에 대한 이런 유형의 변화를 방지합니다.