검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1967A PNA/PNA-X Test Port Clamp
Secure RF connections at the test ports of selected network analyzers and test sets
Secure RF connections at the test ports of selected network analyzers and test sets
HIGHLIGHTS
- 경량
- 설치 용이성
N1967A 테스트 포트 클램프는 여러 개의 키사이트 네트워크 분석기 테스트 포트와 테스트 세트에서 RF 연결을 확보하는 데 사용됩니다. 설치할 때 각 클램프는 테스트 포트에 연결된 NMD 테스트 포트 케이블에 높은 수준의 연결 보안을 제공합니다. 클램프가 없을 경우, 긴 테스트 포트 케이블은 케이블 이동 후에 교정과 측정을 무효화하면서 테스트 포트에서 느슨해질 수 있습니다.
테스트 포트 케이블은 정확한 토크 기법을 이용해서 키사이트 네트워크 분석기와 테스트 세트에 연결되어야 합니다. 긴 테스트 포트 케이블을 사용하는 경우, 케이블 단부에서의 이동은 테스트 포트에서 과도하거나 부족한 연결 토크를 야기할 수 있습니다. N1967A 테스트 포트 클램프는 테스트 포트 연결에 대한 이런 유형의 변화를 방지합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?