お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1967A PNA/PNA-X Test Port Clamp
Secure RF connections at the test ports of selected network analyzers and test sets
Secure RF connections at the test ports of selected network analyzers and test sets
HIGHLIGHTS
- 軽量
- 取り付けが簡単
N1967Aテスト・ポート・クランプを使用して、複数のKeysightネットワーク・アナライザ/テストセットのテストポートのセキュアなRF接続を実現できます。クランプを取り付けることにより、テストポートに接続したNMDテスト・ポート・ケーブルの接続の安全レベルが向上します。クランプを取り付けないと、長いテスト・ポート・ケーブルを動かした場合にテストポートで緩みが生じ、校正や測定が無効になる可能性があります。
テスト・ポート・ケーブルは、厳密なトルクを用いて、Keysightネットワーク・アナライザ/テストセットに接続する必要があります。長いテスト・ポート・ケーブルを使用する場合は、ケーブルの端が動くと、テストポートの接続が過大トルク状態や過小トルク状態になる可能性があります。N1967Aテスト・ポート・クランプを使用すれば、このようにテストポートの接続状態が変化することはありません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。