Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
N7026A
최대 1 mA/div 측정이 가능하여 저레벨 신호를 훨씬 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
키사이트 N7026A는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프를 위한 150MHz 대역폭, 액티브 전류 프로브입니다. 이 프로브는 넓고 평탄한 대역폭(DC~150MHz), 낮은 노이즈(<250µArms), 그리고 넓은 입력 범위(최대 연속 30Arms 또는 비연속 40Apeak)를 제공합니다. 낮은 레벨 신호에 대해 훨씬 정확한 보기를 제공하며 최저 1mA/div를 측정할 수 있습니다.
클램프 고정 전류 프로브를 이용한 정확한 측정을 위해 오프셋 에러를 자기 소거하고 제거하는 것은 매우 중요합니다. 프로브에 있는 자기 소거 및 교정 버튼은 잔류 자성과 원치 않는 DC 오프셋을 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium AutoProbe 인터페이스를 통해 직접 구동하거나(최대 15Apeak 측정) 외부 AC 어댑터를 통해 구동할 수 있습니다(최대 40Apeak 측정).
N7026A는 스위칭 전원 공급기, 인버터 및 유도성 부하를 구동하는 전류 앰프의 높은 주파수 디지털 회로, IC, 모터 컨트롤러에서 확인할 수 있는 transient 전류 신호를 캡처하는 데 이상적입니다.
16089C
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089C를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
16089B
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089B를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
16089A
기존 픽스처로는 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트를 측정할 수 있습니다
16089A를 사용하면 기존 픽스처로 측정할 수 없는 비정형 콤포넌트 측정이 가능합니다. 두 개의 절연 켈빈 클립이 함께 제공됩니다.
N1426C
Enables the N1425 to hold DUTs with large terminals while supporting voltage up to 1,000 V
N1426C는 N1425가 대형 단자가 있는 DUT를 고정하도록 지원합니다. N1425는 특히 B2985A/87A와 함께 작동하기 위해 설계되었습니다.
10072A
Probe fine-pitch ICs with the ten included IC clips and two dual-lead adapters that connect to 10080 family probes
키사이트 10072A는 미세 피치 IC 프로빙을 위한 저렴한 솔루션입니다. 이 키트에는 IC 클립 10개, 그리고 이 클립을 10070 제품군 프로브에 연결하는 듀얼 리드 어댑터 2개가 들어있습니다.
10075A
Probe fine-pitch ICs with two dual-lead adapters and four 0.5-mm clips that can be mounted side by side
These IC clips are the smallest in the industry to date and ideal for connecting to fine-pitch IC's as small as 0.5 mm. The clip body allows many clips to be mounted side-by-side. Each kit includes 4, 0.5 mm IC clips and 2 dual-lead adapters.
The dual lead adapter makes connecting the IC clips to your probe easy. You simply install the tip of the Keysight 10070-family probe into the dual-lead adapter. The other end of the dual-lead adapter has two leads that fit the IC clips, or 0.635 mm diameter posts.
11062A
Create custom Kelvin probes for 4-wire resistance measurements; set contains only the two gold-plated clips
키사이트 11062A Kelvin 클립 세트는 4와이어 저항 측정을 위한 맞춤형 Kelvin 프로브를 생성할 수 있도록 2개의 금도금 클립 접점으로 구성되어 있습니다. 이 와이어는 홈붙이 나사를 이용해서 클립에 연결되며, 집게 하나는 소스를 위한 전류 경로를, 다른 하나는 감지를 위한 전류 경로를 각각 제공합니다. 이 키트에는 두 개의 클립만 들어 있습니다.
키사이트 11062A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A and 34411A 디지털 멀티미터뿐만 아니라 키사이트 34970A 및 34792A 데이터 수집/스위치 장치와도 호환됩니다.
U1162A
Pair these insulated alligator clips with Keysight standard test leads
The U1162A consists of one pair (red and black) of insulated alligator clips. Recommended for use with Keysight standard test leads.
Rated at CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
Compatible with test leads shipped together with Keysight U1210, U1240B, U1250, U1270 series of handheld clamp meter and multimeter.
For more information about Keysight test leads and probes for multimeters, please visit Multimeter Test Leads and Probes.
U1176A
Clip this 3-in flashlight on your test probes for great visibility when using your handheld DMMs in dark places
• 3 inches in length
• To be clipped onto test probes to increase visibility
• Comes with one AAA battery
• Operating temperature from -10°C to 55°C
• Dimension (W x L x H): 16.3 mm x 80.0 mm x 33.5 mm
• Weight: 25g with battery
This LED flashlight is designed for used with Keysight handheld digital multimeters. The LED flashlight helps make measurements easier while using handheld digital multimeters in dark places. Clip the 3 inch flash light onto test probes and have great visibility on the test points effortlessly!
Keysight offer variety of accessories for digital multimeters, learn more about Keysight new digital multimeter accessories
U1781A
Keysight U1781A 는 U1700 시리즈 핸드형 캐패시터와 LCR 미터와 사용됩니다. 본 클립은 핸드형 캐패시터와 LCR 미터에 제공되는 기본 옵션입니다.
U1781A는 U1700 핸드형 캐패시터 또는 LCR 미터와 함께 사용되는 alligator 클립 리드로 구성되어 있습니다. 모든 U1700 시리즈 미터와 함께 기본 옵션으로 제공됩니다.
N1967A
Secure RF connections at the test ports of selected network analyzers and test sets
N1967A 테스트 포트 클램프는 여러 개의 키사이트 네트워크 분석기 테스트 포트와 테스트 세트에서 RF 연결을 확보하는 데 사용됩니다. 설치할 때 각 클램프는 테스트 포트에 연결된 NMD 테스트 포트 케이블에 높은 수준의 연결 보안을 제공합니다. 클램프가 없을 경우, 긴 테스트 포트 케이블은 케이블 이동 후에 교정과 측정을 무효화하면서 테스트 포트에서 느슨해질 수 있습니다.
테스트 포트 케이블은 정확한 토크 기법을 이용해서 키사이트 네트워크 분석기와 테스트 세트에 연결되어야 합니다. 긴 테스트 포트 케이블을 사용하는 경우, 케이블 단부에서의 이동은 테스트 포트에서 과도하거나 부족한 연결 토크를 야기할 수 있습니다. N1967A 테스트 포트 클램프는 테스트 포트 연결에 대한 이런 유형의 변화를 방지합니다.