這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Measure odd-shaped components that you cannot measure using conventional fixtures
產品特性
- 量測儀器 :4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4278A、4284A、4285A、E4980A
- 頻率:5 Hz 至 100 kHz
- 直流偏壓:-42V 至 +42V
- 操作溫度:0 至 55°C
- 端子直徑:15 mm 或更小
- 纜線長度:約 0.94 m(從連接器到夾具探針)
- 端子連接:BNC,4 端子對
Keysight 16089A 可量測使用傳統測試夾具無法量測的特殊外形元件。 它配備兩個絕緣 Kelvin 線夾。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助