お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10072A 表面実装クリップキット
ファインピッチICのプロービング用キット。ICクリップが10個、10080ファミリ プローブに接続するためのデュアル・リード・アダプタが2個付属
ファインピッチICのプロービング用キット。ICクリップが10個、10080ファミリ プローブに接続するためのデュアル・リード・アダプタが2個付属
ハイライト
Keysight 10072Aは、表面実装用コンポーネントおよびICをプロービングするための低コストのソリューションです。このキットには、10個のICクリップと2個のデュアル・リード・アダプタが含まれ、これらのクリップを用いて10070シリーズのプローブに直接接続することができます。これらのクリップは、1.2mmの狭いピン間隔のICパッケージをプロービングするのに最適です。
デュアル・リード・アダプタを使用することにより、ICクリップをプローブに簡単に接続できます。
10070ファミリ・プローブの先端をデュアル・リード・アダプタにインストールするだけで済みます。
デュアル・リード・アダプタのもう一端には、ICクリップや直径0.635mmのポストに合う2本のリード線があります。
- 1.27mm間隔までのSMTのプロービング
- 10070ファミリ・パッシブ・プローブと互換
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。