Probe fine-pitch ICs with the ten included IC clips and two dual-lead adapters that connect to 10080 family probes

HIGHLIGHTS

O kit 10072A é uma solução econômica para o teste de circuitos integrados com passo fino. Ele inclui dez clipes para CI e dois adaptadores com duas terminações, que conectam os clipes às pontas de prova da família 10070.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?