Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N7026A
Meça até 1 mA/div, proporcionando uma visão muito mais precisa dos sinais de baixo nível.
The Keysight N7026A is a 150 MHz bandwidth, active current probe for InfiniiVision and Infiniium oscilloscopes. The probe features wide and flat bandwidth (DC-150 MHz), lower noise (<250 µArms), and wide input range (up to continuous 30Arms or non-continuous 40Apeak). This enables you to measure down to 1 mA/div, giving you a much more accurate view of your low-level signals.
Para uma medição precisa com uma sonda de corrente clamp-on, é fundamental realizar a desmagnetização e eliminar o erro de desvio. O botão de desmagnetização e calibração localizado na sonda facilita e agiliza a remoção de qualquer magnetismo residual e desvio de CC indesejado. A sonda pode ser alimentada diretamente pela interface InfiniiVision e Infiniium AutoProbe, medindo até 15 Apeak, ou pode ser alimentada por um adaptador CA externo, medindo até 40 Apeak.
O N7026A é ideal para capturar sinais de corrente transitórios, como os encontrados em circuitos digitais de alta frequência, ICs, controladores de motor, fontes de alimentação comutadas, inversores e amplificadores de corrente que acionam cargas indutivas.
Veja todas as sondas de corrente para osciloscópios disponíveis aqui
16089C
Meça componentes com formatos irregulares que não podem ser medidos com acessórios convencionais.
O cabo 16089C permite a medição de componentes com formato incomum que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.
N1426C
Permite que o N1425 segure DUTs com terminais grandes, suportando tensões de até 1.000 V.
O N1426C permite que o N1425 segure DUTs com terminais grandes. O N1425 foi projetado para operar especificamente com o B2985A/87A.
Saiba mais sobre os femtômetros/picoamperômetros e eletrometros/medidores de alta resistência da série B2980A da Keysight.
10072A
Teste ICs de passo fino com os dez clipes para IC incluídos e dois adaptadores de dois terminais que se conectam às sondas da família 10080.
O kit 10072A é uma solução econômica para o teste de circuitos integrados com passo fino. Ele inclui dez clipes para CI e dois adaptadores com duas terminações, que conectam os clipes às pontas de prova da família 10070.
10075A
Sonda para ICs de passo fino com dois adaptadores de dois terminais e quatro clipes de 0,5 mm que podem ser montados lado a lado
Esses clipes são os menores da indústria até o momento e são ideais para conectar ICs com passo fino tão pequenos quanto 0,5 mm. O corpo do clipe permite que vários clipes sejam posicionados lado a lado. Cada kit inclui quatro clipes de 0,5 mm e dois adaptadores com terminação dupla.
O adaptador com terminação dupla facilita a conexão desses clipes à sua ponta de prova. Basta inserir a ponta da ponta de prova da família 10070 no adaptador. A terminação dupla do adaptador é para os clipes para CI ou para conectores com 0,635 mm de diâmetro.
11062A
Crie sondas Kelvin personalizadas para medições de resistência de 4 fios; o conjunto contém apenas os dois clipes banhados a ouro.
O conjunto de clipes Kelvin 11062A da Keysight consiste em dois clipes de contato, revestidos com ouro, utilizados na criação de pontas de prova Kelvin personalizadas, para medições de resistência a 4 fios. Os fios são ligados aos clipes por parafusos. Uma garra é o caminho da corrente para a fonte, enquanto a outra é o caminho da corrente para a medição. O kit contém apenas dois clipes.
O 11062A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A e 34411A da Keysight, assim como as unidades de comutação e aquisição de dados 34970A e 34792A da Keysight.
16089A
Meça componentes com formatos irregulares que não podem ser medidos com acessórios convencionais.
O cabo 16089A permite a medição de componentes com formato incomum que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.
16089B
Meça componentes com formatos irregulares que não podem ser medidos com acessórios convencionais.
O cabo 16089B permite a medição de componentes com formato incomum que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.
U1162A
Combine esses grampos jacaré isolados com os cabos de teste padrão da Keysight.
O U1162A consiste em um par (vermelho e preto) de clipes jacaré isolados. Recomendado para uso com os cabos de teste padrão da Keysight.
Classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
U1176A
Prenda esta lanterna de 3 polegadas nas suas sondas de teste para obter excelente visibilidade ao usar seus multímetros digitais portáteis em locais escuros.
• 3 polegadas de comprimento
• Para ser presa em pontas de prova, aumentando a visibilidade
• Vem com uma pilha AAA
• Temperatura operacional de -10°C a 55°C
• Dimensão (L x P x A): 16,3 x 80 x 33,5 mm
• Peso: 25 g com pilha
A lanterna LED foi projetada para uso com os multímetros digitais portáteis da Keysight. A lanterna LED facilita as medições ao utilizar os multímetros digitais portáteis em ambientes escuros. Prenda a lanterna de 3 polegadas nas pontas de prova e obtenha maior visibilidade nos pontos de teste, sem esforço!
U1781A
Os clipes U1781A da Keysight devem ser utilizados com os medidores de LCR e capacitores portáteis da série U1700. Eles estão incluídos em cada medidor de LCR portátil e capacitor portátil.
O U1781A consiste em um par de clipes jacaré que devem ser utilizados com os medidores de LCR e capacitores de mão da série U1700. Eles estão incluídos em cada unidade de medidor da série U1700.
N1967A
Conexões RF seguras nas portas de teste de analisadores de rede e conjuntos de teste selecionados
A braçadeira para porta de teste N1967A é usada para fixar as conexões de RF nas portas de teste de vários analisadores de rede e conjuntos de teste da Keysight. Quando instalada, cada braçadeira oferece um nível mais alto de segurança de conexão aos cabos da porta de teste NMD conectados à porta de teste. Sem as braçadeiras, os cabos longos da porta de teste podem se soltar na porta de teste após o cabo ser movido, invalidando as calibrações e medições.
Os cabos da porta de teste devem ser conectados aos analisadores de rede e conjuntos de teste da Keysight usando uma técnica de torque precisa. Quando cabos longos da porta de teste são usados, o movimento na extremidade do cabo pode resultar em torque excessivo ou insuficiente na conexão da porta de teste. A braçadeira da porta de teste N1967A evita esse tipo de alteração na conexão da porta de teste.
Para obter mais informações sobre cabos e acessórios para uso com analisadores de rede, visite Acessórios para analisadores de rede.