O que você está procurando?
U1176A LED Probe Clip Light
Clip this 3-in flashlight on your test probes for great visibility when using your handheld DMMs in dark places
A partir de
Clip this 3-in flashlight on your test probes for great visibility when using your handheld DMMs in dark places
HIGHLIGHTS
• 3 polegadas de comprimento
• Para ser presa em pontas de prova, aumentando visibilidade
• Vem com uma pilha AAA
• Temperatura operacional de -10°C a 55°C
• Dimensão (L x P x A): 16,3 x 80 x 33,5 mm
• Peso: 25 g com pilha
A lanterna de LED é projetada para uso com os multímetros digitais de mão da Keysight. A lanterna de LED facilita medições quando estiver utilizando os multímetros digitais de mão em ambientes escuros. Prenda a lanterna de 3 polegadas nas pontas de prova e obtenha maior visibilidade nos pontos de teste, sem esforço!
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?