Choose a country or area to see content specific to your location
グリッドおよびDCエミュレーションを使用して電気自動車および充電設備の性能、V2G(Vehicle-to-Grid)相互作用、電力変換をテストし、セルからモジュール、パックに至るまでバッテリーを検証します。
再現性のあるレーダー、GNSS、および道路シナリオをエミュレートし、実世界および新車アセスメントプログラム(NCAP)のテスト条件全体でシステムパフォーマンスと安全性を評価します。
複雑なNCAP交通シーンをエミュレートし、レーダーベースの先進運転支援システム(ADAS)や自動運転(AV)の機能と動作をテストします。
車載イーサネット、SerDes、V2X、eCallのパフォーマンスの開発、統合、展開を加速します。コネクテッドビークルシステム全体のサイバーセキュリティ脆弱性をテストし、特定します。
車両のパフォーマンス、衝突安全性、騒音・振動・ハーシュネス(NVH)、材料、製造プロセス、ヒューマンワークフローの検証におけるコンピュータ支援エンジニアリング(CAE)を通じて、イノベーションを加速し、物理的なプロトタイピングを削減します。照明、イメージング、センシング、フォトニックシステム向けの車載光学設計技術の設計、シミュレーション、検証を迅速化します。開発から展開まで、人工知能(AI)モデルと挙動を検証します。
基板レベルのプリント基板アセンブリ(PCBA)の検証からライン終端(EOL)テストに至るまで、テストカバレッジとスループットを最大化します。
インサーキット・テスト(ICT)システム、生産設備、およびエンタープライズ・ソフトウェア・プラットフォーム間でのマシン間通信を可能にします。
AI
非侵入型、ブラックボックス型、AI駆動型の手法を適用し、HMIの機能とコネクテッドカーのエクスペリエンスを検証します。
バッテリー
ワークフローの自動化、データや統計の迅速な分析によりバッテリーテストラボのオペレーションを最適化し、セル、モジュール、パックの不良を特定します。
車載の設計、テスト、検証の課題を克服するための実践的な知見が得られる専門リソースをご覧ください。
ブログ
車載AIに精度以外の要素が必要とされる理由と、AI駆動型車両システムへの信頼構築に何が求められるかを学びます。
ケーススタディ
チップセットメーカーのArbe社が、設計から製造に至るまで、76〜81 GHzの全帯域にわたって4Dイメージングレーダーチップセットをテストした方法をご覧ください。
エキスパートの知見
世界各国の自動車カスタマーセンターにおいて、キーサイトとパートナーシップを組み、次世代のイノベーションに向けたシミュレーション、デバッグ、規格試験、およびコンプライアンスの達成を実現してください。
何をお探しですか?