如何驗證高速設計中的差分互連阻抗

USB 向量網路分析儀
+ USB 向量網路分析儀

差動阻抗驗證

驗證差動互連阻抗需要精確地特性化用於高速數位介面(例如通用序列匯流排 (USB)、週邊元件互連高速 (PCI Express)、乙太網路和其他序列通訊標準)的傳輸路徑。測量配置通常包括向量網路分析儀、電子校準模組和時域分析軟體,用於擷取寬頻散射參數測量,並使用時域反射計 (TDR) 將其轉換為阻抗曲線。工程師可以評估印刷電路板走線、導通孔、連接器、纜線組件和差動傳輸路徑,而無需實際修改待測裝置。

時域分析將測得的頻域資料轉換為阻抗與距離的資訊,使得不連續點能夠被識別並與其沿傳輸路徑的物理位置相關聯。差動和共模阻抗、回波損耗、插入損耗和反射行為都可以在單一工作流程中進行評估。所得的測量結果支援訊號完整性分析、夾具移除、通道驗證和設計最佳化,同時提供可用於模擬的資料,以改善測得的硬體性能與高速通道模型之間的關聯性。

差分互連解決方案

精確的差動互連驗證需要寬頻散射參數測量結合時域分析,以識別整個訊號路徑中的阻抗不連續點。工作流程始於使用電子校準模組進行校準,然後是使用向量網路分析儀擷取寬頻測量。時域分析軟體將測得的散射參數轉換為阻抗曲線,使工程師能夠定位反射、評估差動阻抗、執行夾具移除,並分析傳輸行為,而無需專用的時域反射計。該解決方案結合了 Streamline USB 向量網路分析儀、時域分析軟體和電子校準模組,提供從校準資料擷取到自動阻抗分析和報告的整合工作流程。工程師可以在原型發布之前,最佳化印刷電路板佈局、驗證連接器轉換、比較設計修訂、排除訊號完整性問題,並驗證用於 USB、PCI Express、乙太網路和其他高速數位應用中的高速序列通道。

階梯阻抗 PCB 互連結構的 TDR 分析示範

×

請銷售人員與我聯絡。

*表示必填欄位

請選擇您偏好的聯絡方式*必填欄位
偏好的通訊方式? 變更email?
偏好的通訊方式?

請點擊按鈕後,提供給是德科技您的個人資料。您可以從 Keysight隱私聲明 中,閱讀到我們如何使用這些資料的訊息,謝謝。

感謝您!

業務代表將很快與您聯絡。

探索我們的差動互連解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?