Cómo verificar la impedancia de interconexión diferencial en diseños de alta velocidad

Analizador de redes vectorial USB
+ Analizador de redes vectorial USB

Validación de la impedancia diferencial

La verificación de la impedancia de interconexión diferencial requiere una caracterización precisa de las rutas de transmisión utilizadas en interfaces digitales de alta velocidad, como el Bus Serial Universal (USB), la Interconexión de Componentes Periféricos Express (PCI Express), Ethernet y otros estándares de comunicación en serie. La configuración de medición suele incluir un analizador de redes vectorial, un módulo de calibración electrónico y un software de análisis en el dominio del tiempo para adquirir mediciones de parámetros de dispersión de banda ancha y transformarlas en perfiles de impedancia mediante reflectometría en el dominio del tiempo (TDR). Los ingenieros pueden evaluar las pistas de las placas de circuito impreso, las vías, los conectores, los conjuntos de cables y las rutas de transmisión diferencial sin modificar físicamente el dispositivo sometido a prueba.

El análisis en el dominio del tiempo convierte los datos medidos en el dominio de la frecuencia en información sobre la impedancia en función de la distancia, lo que permite identificar las discontinuidades y correlacionarlas con sus ubicaciones físicas a lo largo de la ruta de transmisión. En un único flujo de trabajo se pueden evaluar la impedancia diferencial y en modo común, la pérdida de retorno, la pérdida de inserción y el comportamiento de reflexión. Las mediciones resultantes sirven de base para el análisis de la integridad de la señal, la eliminación de accesorios, la validación de canales y la optimización del diseño, al tiempo que proporcionan datos listos para la simulación que mejoran la correlación entre el rendimiento medido del hardware y los modelos de canales de alta velocidad.

Solución de interconexión diferencial

Una validación precisa de las interconexiones diferenciales requiere mediciones de parámetros de dispersión de banda ancha combinadas con un análisis en el dominio del tiempo para identificar discontinuidades de impedancia a lo largo de la ruta de la señal. El flujo de trabajo comienza con la calibración mediante un módulo de calibración electrónico, seguida de mediciones de banda ancha obtenidas con el analizador vectorial de redes. El software de análisis en el dominio del tiempo transforma los parámetros de dispersión medidos en perfiles de impedancia, lo que permite a los ingenieros localizar reflexiones, evaluar la impedancia diferencial, eliminar los efectos de la montura y analizar el comportamiento de la transmisión sin necesidad de un reflectómetro en el dominio del tiempo específico. La solución combina un analizador de redes vectorial Streamline USB, el software de análisis en el dominio del tiempo y un módulo de calibración electrónico para ofrecer un flujo de trabajo integrado que abarca desde la adquisición de datos calibrados hasta el análisis automatizado de la impedancia y la generación de informes. Los ingenieros pueden optimizar los diseños de placas de circuito impreso, validar las transiciones de conectores, comparar revisiones de diseño, resolver problemas de integridad de la señal y verificar los canales serie de alta velocidad utilizados en USB, PCI Express, Ethernet y otras aplicaciones digitales de alta velocidad antes del lanzamiento del prototipo.

Demostración del análisis TDR de una interconexión de una placa de circuito impreso con impedancia escalonada

×

Por favor, que un vendedor se ponga en contacto conmigo.

*Indica campo obligatorio

Seleccione un método de comunicación preferido*Campo obligatorio
¿Método de comunicación preferido? ¿Cambiar el correo electrónico?
¿Método de comunicación preferido?

Al continuar, usted proporciona sus datos personales a Keysight. Consulte la Declaración de privacidad de Keysight para obtener información sobre cómo utilizamos estos datos.

Gracias

Un representante de ventas se pondrá en contacto con usted en breve.

Descubre los productos de nuestra solución de interconexión diferencial

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?