Como verificar a impedância diferencial de interconexão em projetos de alta velocidade

Analisador de Redes Vetorial USB
+ Analisador de rede vetorial USB

Validação da impedância diferencial

A verificação da impedância de interconexão diferencial requer uma caracterização precisa das vias de transmissão utilizadas em interfaces digitais de alta velocidade, como o Universal Serial Bus (USB), o Peripheral Component Interconnect Express (PCI Express), a Ethernet e outros padrões de comunicação serial. A configuração de medição geralmente inclui um analisador de redes vetoriais, um módulo de calibração eletrônica e um software de análise no domínio do tempo para adquirir medições de parâmetros de dispersão de banda larga e transformá-las em perfis de impedância por meio da refletometria no domínio do tempo (TDR). Os engenheiros podem avaliar traços de placas de circuito impresso, vias, conectores, conjuntos de cabos e caminhos de transmissão diferencial sem modificar fisicamente o dispositivo em teste.

A análise no domínio do tempo converte os dados medidos no domínio da frequência em informações de impedância em função da distância, permitindo que as descontinuidades sejam identificadas e correlacionadas com suas localizações físicas ao longo do caminho de transmissão. A impedância diferencial e de modo comum, a perda de retorno, a perda de inserção e o comportamento de reflexão podem ser avaliados em um único fluxo de trabalho. As medições resultantes apoiam a análise de integridade de sinal, a remoção de acessórios, a validação de canais e a otimização do projeto, ao mesmo tempo em que fornecem dados prontos para simulação que melhoram a correlação entre o desempenho medido do hardware e os modelos de canais de alta velocidade.

Solução de interconexão diferencial

A validação precisa de interconexões diferenciais requer medições de parâmetros de dispersão em banda larga, combinadas com análise no domínio do tempo, para identificar descontinuidades de impedância ao longo do caminho do sinal. O fluxo de trabalho começa com a calibração por meio de um módulo de calibração eletrônico, seguida por medições em banda larga adquiridas com o analisador de redes vetoriais. O software de análise no domínio do tempo transforma os parâmetros de dispersão medidos em perfis de impedância, permitindo que os engenheiros localizem reflexões, avaliem a impedância diferencial, realizem a remoção de acessórios e analisem o comportamento de transmissão sem a necessidade de um refletômetro no domínio do tempo dedicado. A solução combina um Analisador de Rede Vetorial Streamline USB, o Software de Análise no Domínio do Tempo e um Módulo de Calibração Eletrônica para fornecer um fluxo de trabalho integrado, desde a aquisição de dados calibrados até a análise automatizada de impedância e a geração de relatórios. Os engenheiros podem otimizar layouts de placas de circuito impresso, validar transições de conectores, comparar revisões de projeto, solucionar problemas de integridade de sinal e verificar canais seriais de alta velocidade usados em USB, PCI Express, Ethernet e outras aplicações digitais de alta velocidade antes do lançamento do protótipo.

Demonstração da análise TDR de uma interconexão em PCB com impedância escalonada

×

Por favor, peça a um vendedor para entrar em contato comigo.

*Indica campo obrigatório

Selecione um método de comunicação preferencial*Campo Obrigatório
Método preferido de comunicação? Mudar o e-mail?
Método preferido de comunicação?

Ao continuar, você está fornecendo seus dados pessoais à Keysight. Consulte a Declaração de Privacidade da Keysight para obter informações sobre como usamos esses dados.

Obrigado

Um representante de vendas entrará em contato com você em breve.

Conheça os produtos da nossa solução de interconexão diferencial

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?