Como desmontar dispositivos de teste de alta velocidade

Osciloscópio modular de amostragem
+ Osciloscópio modular de amostragem

Remover os efeitos do dispositivo de fixação das medições em alta velocidade

As medições em alta velocidade frequentemente incluem a resposta combinada do dispositivo em teste e dos dispositivos de fixação, cabos ou sondas utilizados para acessá-lo, o que dificulta isolar o verdadeiro comportamento elétrico do dispositivo. Os engenheiros que trabalham com interconexões de alta velocidade em sistemas de 400G, 800G e 1,6T devem eliminar as perdas, reflexões e distorções induzidas pelos dispositivos de fixação para avaliar com precisão o desempenho do dispositivo no plano de referência pretendido.

O processo de desembedimento requer a caracterização dos parâmetros S do caminho do dispositivo de fixação por meio de um módulo TDR/TDT de um osciloscópio de amostragem. O fluxo de trabalho aplica técnicas de correção matemática para remover a contribuição do dispositivo de fixação da resposta composta do dispositivo mais o dispositivo de fixação e deslocar o plano de referência para a interface do dispositivo. Isso requer uma modelagem precisa do dispositivo de fixação, uma definição adequada das portas e técnicas de desembedimento validadas.

Solução para remoção de embebimento de dispositivos de teste

A remoção do efeito do dispositivo de teste em testes de alta velocidade requer a caracterização do caminho do dispositivo de teste e sua remoção matemática da resposta medida, a fim de recuperar o comportamento real do dispositivo no plano de referência pretendido. A solução da Keysight para remoção do efeito do dispositivo de teste inclui um osciloscópio de amostragem modular com um módulo TDR/TDT e um software de integridade de sinal que oferece suporte à remoção automática do efeito do dispositivo de teste e à correção baseada em parâmetros S. O fluxo de trabalho permite que os engenheiros apliquem modelos de dispositivo de teste, reatribuam portas e desloquem o plano de referência para a interface do dispositivo, para que possam comparar resultados brutos e corrigidos e isolar o desempenho do dispositivo dos efeitos induzidos pelo dispositivo de teste.

Veja o diagrama de blocos da nossa solução de desincorporação para equipamentos de teste

Diagrama de blocos da nossa solução de desincorporação de dispositivos de teste

Conheça os produtos da nossa solução de dispositivos de teste de remoção de componentes

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?