Como analisar a instabilidade do sinal de relógio

Osciloscópio de bancada avançado
+ Osciloscópio de bancada avançado

Medir a temporização das bordas do relógio usando osciloscópios

A análise do jitter do clock requer a captura de flancos de clock repetidos com resolução de tempo suficiente para comparar as variações de ciclo a ciclo. A configuração de teste requer um osciloscópio, aquisição estável do clock e análise de jitter capaz de medir a variação do tempo de flanco, o jitter de ciclo a ciclo e o erro de intervalo de tempo (TIE) em uma ampla amostra de eventos de clock.

Para realizar o teste, os engenheiros capturam a forma de onda do relógio, aplicam medições de jitter aos dados de flanco capturados e analisam os resultados por meio de análises estatísticas de eventos de temporização repetidos. A separação dos componentes aleatórios e determinísticos do jitter permite correlacionar a variação de temporização medida com comportamentos como ruído da fonte de alimentação, diafonia ou instabilidade do circuito de bloqueio de fase.

Solução para análise de instabilidade de clock

Uma análise precisa do jitter do clock requer um osciloscópio capaz de adquirir formas de onda de clock estáveis ao longo de muitos ciclos e um software capaz de automatizar as medições de temporização em todo o registro capturado. Os osciloscópios de bancada avançados da Keysight capturam a forma de onda do clock, enquanto o software de análise de jitter do osciloscópio mede o jitter ciclo a ciclo, o TIE e o comportamento de temporização das bordas relacionadas. As sondas passivas conectam o sinal de clock ao osciloscópio com a alta fidelidade de sinal necessária para uma análise precisa de temporização. Juntos, o osciloscópio, o software e a sonda fornecem uma configuração completa para avaliação estatística de jitter e isolamento da causa raiz em sinais de clock de alta velocidade.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de instabilidade de clock

Solução para análise de instabilidade de clock

Conheça os produtos da nossa solução de análise de jitter de relógio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?