O que você está procurando?
N2894A Passive Probe, 10:1, 700MHz,
1.3m
Easily probe densely populated IC components with this probe's compact 2.5-mm tip diameter and low input capacitance.
A partir de
HIGHLIGHTS
- Largura de banda: 700 MHz
- Razão de atenuação: 10:1
- Capacitância de entrada: 9,5 pF
- Resistência de entrada: 10 MΩ (quando terminado em entrada de osciloscópio de 1 MΩ)
- Tensão máxima de entrada: 400 V CAT I e 300 V CAT II
- Faixa de compensação do osciloscópio: 10 – 25 pF
A ponta de prova passiva N2894A oferece de CC a 700 MHz e um fator de atenuação de 10:1, atendendo uma ampla faixa de necessidades de medição.
Um diâmetro de cabeça de ponta de prova compacto de 2,5 mm, baixa capacitância de entrada e inúmeros acessórios de extremidade de ponta fina faz com que as pontas de prova passiva da série N2894A seja ideal para sondar componentes de CI densamente populados ou dispositivos montados em superfície para aplicações digitais atuais de alta velocidade.
A extremidade fina da ponta de prova é acionada por mola, ajudando os engenheiros a evitar o deslize da ponta de prova do dispositivo sob teste. A capa de isolação de CI mantem a pequena ponta centrada no cabo de CI, evitando o curto dos cabos adjacentes. O conector de terra com lâmina chata e o atenuador de terra de cobre autoadesivo padrões ajudam a reduzir a indutância, enquanto oferecem um fácil acesso ao terra. Os acessórios de ponta de prova opcionais proporcionam recursos especializados, para aplicações exigentes.
Esta ponta de prova é compatível com os osciloscópios InfiniiVision da série 4000X com entrada de 1 MΩ. A N2894A proporciona uma largura de banda de sistema de 700 MHz, quando utilizada em conjunto com os modelos de 1 GHz/1,5 GHz da série 4000X.
Extend The Capabilities
Featured Resources for N2894A Passive Probe, 10:1, 700 MHz, 1.3 m
Want help or have questions?