Como caracterizar a impedância do TDR

Osciloscópio modular de amostragem
+ Osciloscópio modular de amostragem

Caracterizar a impedância de interconexão com um osciloscópio de amostragem

A refletometria no domínio do tempo (TDR) é utilizada para caracterizar a uniformidade da impedância e localizar descontinuidades em interconexões de alta velocidade, tais como traços de placas de circuito impresso, pacotes, conectores e cabos utilizados em sistemas de 400G, 800G e 1,6T. Os engenheiros contam com as medições de TDR para identificar incompatibilidades de impedância, reflexões e atrasos de propagação que prejudicam a integridade do sinal; no entanto, uma análise precisa requer um estímulo de flanco rápido, um plano de referência bem definido e a aquisição de alta fidelidade dos sinais refletidos.

A medição é realizada com um osciloscópio de amostragem e um módulo TDR/TDT que gera um estímulo escalonado calibrado e captura os sinais refletidos. As reflexões são convertidas em impedância em função do tempo ou da distância, permitindo que os engenheiros localizem descontinuidades e determinem se os elementos apresentam comportamento indutivo ou capacitivo. Isso requer um controle preciso da borda do estímulo, uma definição consistente do plano de referência e resolução temporal suficiente para distinguir estruturas físicas muito próximas umas das outras.

Solução para caracterização de impedância TDR

A caracterização da impedância por refletometria no domínio do tempo (TDR) requer o envio de um pulso calibrado e rápido para a interconexão e a medição das reflexões, a fim de determinar as variações de impedância em função do tempo ou da distância. A solução de caracterização de impedância TDR da Keysight inclui um osciloscópio de amostragem modular com um cabeçote de amostragem remoto TDR/TDT e um software de integridade de sinal para análise do perfil de impedância. O fluxo de trabalho permite que os engenheiros identifiquem descontinuidades, meçam o atraso de propagação e isolem características físicas na interconexão, mantendo alta resolução de medição por meio do acesso ao sinal próximo ao dispositivo.

Veja o diagrama de blocos da nossa solução de caracterização de impedância por TDR

Diagrama de blocos da nossa solução de caracterização de impedância por TDR

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de impedância TDR

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?