Como medir sinais CA em relação a sinais CC

Osciloscópio
+ Osciloscópio

Veja sinais CA ocultos no nível de microvolts com um osciloscópio de baixo ruído

A medição de pequenos sinais CA sobre grandes sinais CC exige uma análise precisa e detalhada do sinal para garantir que as redes de distribuição de energia permaneçam dentro da faixa de tolerância. A identificação de ondulações, ruídos e transientes no topo do trilho de tensão é essencial para reduzi-los e garantir que o trilho de energia esteja limpo. Com as redes de distribuição de energia diminuindo as tensões de alimentação e as faixas de tolerância se estreitando, a análise precisa do sinal é uma preocupação constante.

A análise precisa de sinais CA e CC requer um osciloscópio de baixo ruído com um conversor analógico-digital (ADC) de alto bit para medir com precisão a ondulação e o ruído nos trilhos de alimentação. Os osciloscópios de baixo ruído reduzem o ruído injetado e afetam minimamente o sinal medido. Os osciloscópios com ADC de bits mais altos oferecem melhor resolução, permitindo um exame detalhado dos sinais CC e uma medição mais precisa da ondulação e do ruído. Combine o osciloscópio com sondas de trilho de alimentação para medir com alta sensibilidade.

Solução para medição de sinais CA de baixo ruído

A minimização de ondulações, ruídos e transientes em sua fonte de alimentação requer um osciloscópio com um ADC de 14 bits e baixo nível de ruído para medir pequenos sinais CA sobre grandes sinais CC. A solução de medição de potência de alta resolução da Keysight consiste no osciloscópio InfiniiVision série HD3 da Keysight, que oferece quatro vezes mais resolução de sinal e metade do piso de ruído de outros osciloscópios de uso geral. Combine o HD3 com a sonda de trilho de alimentação N7020A da Keysight para obter medições de maior sensibilidade usando a ampla faixa de deslocamento e a faixa de sinal ativo da sonda.

Veja a demonstração das medições de sinal CA de baixo ruído

Explore os produtos da nossa solução de medição de potência de alta resolução

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?