DC信号上のAC信号を測定する方法

オシロスコープが
+ オシロスコープ

低ノイズオシロスコープでマイクロボルトレベルに隠されたAC信号を可視化

大きなDC信号に重畳する小さなAC信号を測定するには、配電ネットワークが許容帯域内に留まることを保証するために、正確で詳細な信号解析が必要です。電圧レールに重畳するリップル、ノイズ、過渡現象を特定することは、それらを低減し、電源レールをクリーンに保つために不可欠です。配電ネットワークが供給電圧を低下させ、許容帯域が厳しくなるにつれて、正確な信号解析は常に懸念事項となります。

AC/DC信号の正確な解析には 、パワーレールのリップルやノイズを正確に測定できる、高ビットのADC(アナログ・デジタル・コンバータ)を搭載した低ノイズ・オシロスコープが必要です。低ノイズ・オシロスコープは、計測ノイズを低減し、測定信号への影響を最小限に抑えます。高ビットADCオシロスコープは分解能が高く、DC信号の詳細な検査やリップルやノイズのきめ細かい測定が可能です。オシロスコープとパワーレールプローブを組み合わせれば、高感度で測定できます。

低ノイズ交流信号測定ソリューション

電源のリップル、ノイズ、過渡現象を最小限に抑えるには、大きなDC信号上の小さなAC信号を測定するために、14ビットADCと低ノイズフロアを備えたオシロスコープが必要です。キーサイトの高分解能パワー測定ソリューションは、他の汎用オシロスコープの4倍の信号分解能と半分のノイズフロアを提供するキーサイト InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープで構成されています。HD3とキーサイト N7020Aパワーレールプローブを組み合わせることで、プローブの広いオフセット範囲とアクティブ信号範囲を使用して、より高感度な測定が可能です。

低ノイズAC信号測定のデモを見る

当社の高分解能パワー測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?