Como melhorar a validação da integridade do sinal em projetos de alta velocidade

Analisador de Redes Vetoriais Especializado
+ Analisador de redes vetoriais profissional

Validação da integridade do sinal de banda larga

Canais eletrônicos de alta velocidade frequentemente apresentam descontinuidades de impedância que são difíceis de identificar apenas por meio de medições convencionais no domínio da frequência. A validação da integridade do sinal combina a análise de rede de banda larga com a refletometria no domínio do tempo (TDR), a remoção de acessórios de teste e a análise de canais para avaliar placas de circuito impresso, conectores, conjuntos de cabos, pacotes, vias e outras estruturas passivas que afetam o desempenho do canal. A configuração de medição inclui um analisador de rede vetorial, extensores de frequência de banda larga, um controlador de conjunto de teste, padrões de calibração e acessórios ou sondas para medições de parâmetros de dispersão de banda larga em uma faixa de frequência contínua que se estende até 250 GHz. Os dados resultantes suportam tanto a análise no domínio da frequência quanto no domínio do tempo.

As medições de parâmetros de espalhamento de banda larga podem ser transformadas em perfis de impedância que revelam a localização física das descontinuidades que afetam a transmissão do sinal. Os engenheiros utilizam esses resultados para isolar transições entre conectores, eliminar efeitos de fixação por meio da desincorporação, avaliar caminhos de transmissão diferenciais e comparar o comportamento medido do canal com modelos de simulação. Esse fluxo de trabalho permite a rápida identificação de problemas de projeto antes do lançamento do protótipo, ao mesmo tempo em que aumenta a confiança no desempenho da integridade do sinal em interfaces digitais de alta velocidade cada vez mais exigentes.

Solução de integridade de sinal de alta velocidade

O aprimoramento da validação da integridade do sinal requer medições de banda larga que caracterizem com precisão o comportamento elétrico das vias de transmissão de alta velocidade, ao mesmo tempo em que forneçam a análise necessária para identificar e corrigir a degradação do sinal. O fluxo de trabalho começa com a calibração de banda larga, seguida por varreduras de frequência sincronizadas que geram dados de parâmetros de dispersão de alta resolução em toda a largura de banda operacional. A refletometria no domínio do tempo, a remoção de acessórios, a análise de modo misto e a análise de canais transformam medições no domínio da frequência em informações úteis para o projeto. Os engenheiros podem identificar descontinuidades de impedância, transições de conectores, estruturas de vias, desvio diferencial e reflexões, ao mesmo tempo em que separam o comportamento do dispositivo dos acessórios ao redor. Medições contínuas até 250 GHz melhoram a correlação entre os resultados medidos e as simulações de integridade de sinal, auxiliando na otimização de placas de circuito impresso, pacotes, conectores, conjuntos de cabos e canais de transmissão completos antes da integração do sistema e da validação de conformidade.

Veja o diagrama de blocos da solução de integridade de sinal de alta velocidade

Como melhorar a validação da integridade do sinal em projetos de alta velocidade

Conheça os produtos da nossa solução de integridade de sinal de alta velocidade

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?