Wie man die Signalintegritätsvalidierung für Hochgeschwindigkeitsdesigns verbessert

Expert Vektornetzwerkanalysator
+ Expert Vektornetzwerkanalysator

Validierung der Breitband-Signalintegrität

Hochgeschwindigkeits-Elektronikkanäle weisen häufig Impedanzdiskontinuitäten auf, die allein durch herkömmliche Frequenzbereichsmessungen schwer zu identifizieren sind. Die Signalintegritätsvalidierung kombiniert Breitband-Netzwerkanalyse mit Zeitbereichsreflektometrie (TDR), Fixture-Entfernung und Kanalanalyse zur Bewertung von Leiterplatten, Steckverbindern, Kabelbaugruppen, Gehäusen, Vias und anderen passiven Strukturen, die die Kanalperformance beeinflussen. Die Messkonfiguration umfasst einen Vektor-Netzwerkanalysator, Breitband-Frequenzextender, einen Test-Set-Controller, Kalibrierstandards sowie Vorrichtungen oder Sonden für Breitband-Streuparametermessungen über einen kontinuierlichen Frequenzbereich bis zu 250 GHz. Die resultierenden Daten unterstützen sowohl die Frequenz- als auch die Zeitbereichsanalyse.

Breitbandige Streuparametermessungen lassen sich in Impedanzprofile umwandeln, die die physikalische Position von Diskontinuitäten aufzeigen, welche die Signalübertragung beeinträchtigen. Ingenieure nutzen diese Ergebnisse, um Steckverbinderübergänge zu isolieren, Fixture-Effekte durch De-Embedding zu eliminieren, differentielle Übertragungswege zu bewerten und das gemessene Kanalverhalten mit Simulationsmodellen zu vergleichen. Dieser Workflow ermöglicht die schnelle Identifizierung von Designproblemen vor der Prototypenfreigabe und erhöht gleichzeitig das Vertrauen in die Signalintegrität über immer anspruchsvollere digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstellen hinweg.

Hochgeschwindigkeits-Signalintegritätslösung

Die Verbesserung der Signalintegritätsvalidierung erfordert Breitbandmessungen, die das elektrische Verhalten von Hochgeschwindigkeitsübertragungspfaden präzise charakterisieren und gleichzeitig die notwendigen Analysen zur Identifizierung und Korrektur von Signalbeeinträchtigungen liefern. Der Workflow beginnt mit einer Breitbandkalibrierung, gefolgt von synchronisierten Frequenzdurchläufen, die hochauflösende Streuparameterdaten über die gesamte Betriebsfrequenzbandbreite generieren. Zeitbereichsreflektometrie, Entfernung von Testvorrichtungen, Mixed-Mode-Analyse und Kanalanalyse wandeln Frequenzbereichsmessungen in verwertbare Designinformationen um. Ingenieure können Impedanzdiskontinuitäten, Steckverbinderübergänge, Via-Strukturen, differentielle Laufzeitdifferenzen und Reflexionen identifizieren und gleichzeitig das Verhalten von Bauteilen von dem der umgebenden Testvorrichtungen trennen. Kontinuierliche Messungen bis 250 GHz verbessern die Korrelation zwischen Messergebnissen und Signalintegritätssimulationen und unterstützen die Optimierung von Leiterplatten, Gehäusen, Steckverbindern, Kabelkonfektionen und kompletten Übertragungskanälen vor der Systemintegration und Konformitätsvalidierung.

Siehe Blockdiagramm der Hochgeschwindigkeits-Signalintegritätslösung

Wie man die Signalintegritätsvalidierung für Hochgeschwindigkeitsdesigns verbessert

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung für Hochgeschwindigkeits-Signalintegrität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?