Como validar interconexões de data centers de IA até 250 GHz

Analisador de Redes Vetoriais Especializado
+ Analisador de redes vetoriais profissional

Validação da interconexão de banda larga

A validação das interconexões de data centers com inteligência artificial (IA) que operam a 448 gigabits por segundo e estão evoluindo para 1,6 terabits por segundo requer a caracterização de banda larga dos canais de transmissão em uma faixa de frequência contínua que se estende até 250 GHz. A configuração de medição inclui um analisador de rede vetorial, extensores de frequência de banda larga, um controlador de conjunto de teste, padrões de calibração de precisão e acessórios ou conectores para caracterizar a perda de inserção, a perda de retorno, o atraso de grupo, as características de transmissão diferencial e o comportamento de impedância em tecnologias de interconexão de cobre e óptica. As medições são realizadas em canais, transições de conectores, conjuntos de cabos, estruturas de placas de circuito impresso e interfaces ópticas integradas para compreender como cada elemento contribui para o desempenho do canal antes da integração do hardware.

As medições de parâmetros de espalhamento em banda larga resultantes são utilizadas para gerar modelos de canal precisos para simulação e verificação de conformidade. Os engenheiros podem exportar os dados medidos para ferramentas de integridade de sinal a fim de avaliar técnicas de equalização, abertura do olho, orçamentos de perda de inserção e margem geral do canal antes de avançar com revisões de hardware. As medições contínuas de banda larga eliminam a necessidade de unir várias faixas de frequência, reduzindo a complexidade da calibração e, ao mesmo tempo, fornecendo uma representação elétrica completa do canal, desde baixas frequências até a operação na faixa sub-terahertz. Isso permite uma correlação consistente entre o desempenho medido do hardware e as simulações em nível de sistema para a infraestrutura de rede de IA de próxima geração.

Solução de interconexão de IA de banda larga

A caracterização das interconexões de data centers com IA requer medições contínuas de banda larga em toda a faixa de frequência operacional, sem dividir a medição em múltiplas faixas de calibração. O fluxo de trabalho começa com a calibração de banda larga do analisador de rede vetorial e dos extensores de frequência, seguida pelo controle sincronizado do sistema por meio do controlador do conjunto de teste. Varreduras de frequência automatizadas capturam dados de parâmetros de dispersão de alta resolução para perda de inserção, perda de retorno, atraso de grupo, desempenho de transmissão diferencial e consistência de impedância em todos os caminhos de interconexão. Os engenheiros podem avaliar cabos, conectores, módulos e componentes ópticos integrados e, em seguida, exportar os dados medidos para ferramentas de simulação de canais a fim de validar estratégias de equalização, comparar o desempenho medido com o simulado e otimizar arquiteturas de sistema para interfaces de 448 gigabits por segundo e futuras interfaces de 1,6 terabits por segundo. A cobertura contínua de banda larga simplifica os fluxos de trabalho de validação, melhora a consistência das medições e reduz a incerteza associada a múltiplas faixas de calibração.

Veja o diagrama de blocos da solução de interconexão de IA de banda larga

Como validar interconexões de data centers de IA até 250 GHz

Conheça os produtos da nossa solução de interconexão de IA de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?