高速設計における差動相互接続インピーダンスの検証方法

USBベクトルネットワークアナライザ
+ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

差動インピーダンス検証

Universal Serial Bus (USB)、Peripheral Component Interconnect Express (PCI Express)、Ethernet、その他シリアル通信規格などの高速デジタルインターフェースで使用される差動インターコネクトのインピーダンス検証には、伝送路の正確な特性評価が必要です。測定構成は通常、ベクトルネットワークアナライザ、電子校正モジュール、およびタイムドメイン解析ソフトウェアを含み、広帯域散乱パラメータ測定を取得し、タイムドメインリフレクトメトリ (TDR) を用いてインピーダンスプロファイルに変換します。エンジニアは、被試験デバイスを物理的に変更することなく、プリント基板のトレース、ビア、コネクタ、ケーブルアセンブリ、および差動伝送路を評価できます。

タイムドメイン解析は、測定された周波数ドメインデータをインピーダンス対距離の情報に変換し、伝送路に沿った不連続性を特定し、その物理的な位置と関連付けることを可能にします。差動およびコモンモードインピーダンス、リターンロス、挿入損失、および反射挙動は、単一のワークフロー内で評価できます。得られた測定結果は、シグナルインテグリティ解析、フィクスチャ除去、チャネル検証、および設計最適化をサポートするとともに、測定されたハードウェア性能と高速チャネルモデル間の相関を向上させるシミュレーション対応データを提供します。

差動相互接続ソリューション

正確な差動インターコネクト検証には、信号経路全体にわたるインピーダンスの不連続性を特定するために、広帯域散乱パラメータ測定とタイムドメイン解析を組み合わせる必要があります。ワークフローは、電子校正モジュールを使用した校正から始まり、その後ベクトルネットワークアナライザで広帯域測定が取得されます。タイムドメイン解析ソフトウェアは、測定された散乱パラメータをインピーダンスプロファイルに変換し、専用のタイムドメインリフレクトメータを必要とせずに、エンジニアが反射を特定し、差動インピーダンスを評価し、フィクスチャ除去を実行し、伝送挙動を解析することを可能にします。このソリューションは、Streamline USBベクトルネットワークアナライザ、タイムドメイン解析ソフトウェア、および電子校正モジュールを組み合わせて、校正済みデータ取得から自動インピーダンス解析およびレポート作成までの一貫したワークフローを提供します。エンジニアは、プロトタイプリリース前に、プリント基板のレイアウトを最適化し、コネクタの遷移を検証し、設計改訂を比較し、シグナルインテグリティの問題をトラブルシューティングし、USB、PCI Express、Ethernet、その他高速デジタルアプリケーションで使用される高速シリアルチャネルを検証できます。

段付きインピーダンスPCB配線におけるTDR解析のデモ

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。

当社の差動インターコネクトソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?