スーパーキャパシタ試験の自動化方法

i3070シリーズ7i インサーキットテスター
+ インサーキットテスター

インサーキットテスターによるスーパーキャパシタのESRと静電容量の評価

プリント回路基板アセンブリ(PCBA)上のスーパーキャパシタをテストするには、通常、等価直列抵抗(ESR)とキャパシタンスを測定する必要があります。この方法では、潜在的な蓄積電荷による試験装置の損傷を避けるため、スーパーキャパシタを完全に放電する必要があります。しかし、大量生産に合わせるために放電時間を最短にすることが重要である。ESR試験を実施する際には、完全な充電を防ぐためにコンデンサに急速電流を流します。この電流はコンデンサに電圧を誘起し、ESRと電流の積から生じます。

測定した電圧を電流で割って ESR を計算します(ESR = V/I)。この手順の前後では、残留エネルギーによる損傷を防ぎ、正確な測定値を確保し、他の回路や敏感なテスター部品を保護するために、スーパーキャパシターを完全に放電することが必須です。テストエンジニアは、次のテストに進む前に、電圧と電流の測定、スーパーキャパシタの充電、電圧と電流の再測定、スーパーキャパシタの完全放電の手順を定義するテスト計画を採用すべきです。

スーパーキャパシターテストソリューション

故障したスーパーキャパシタの評価には、回路設計の専門知識を持つエンジニアが実装する多段階のテスト計画とカスタムフィクスチャエレクトロニクスが必要です。キーサイトのスーパーキャパシタテストソリューションは、キーサイトi3070シリーズ7iインサーキットテスター(ICT)とDC電子負荷/ソースメジャーユニットモジュールで構成されており、自動テスト生成を提供することで、時間と労力のコストを削減します。この効率的な手法により、スーパーキャパシタの高速かつ正確な充電、テスト、放電が可能になります。

標準的な計測器を活用し、DC電子負荷/ソースメジャーユニットモジュールの容易な統合を導入することで、充電および放電プロセスを効率化し、速度と信頼性を向上させることができます。このソリューションは、各フィクスチャにカスタム回路を必要としないため、費用を削減し、インテリジェントプログラム生成 (IPG) によるテスト自動化により、効率と精度を向上させます。

スーパーキャパシタ試験のデモを見る

スーパーキャパシターテストソリューションの製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?