如何自動化超級電容器測試

i3070 系列 7i 電路板測試儀
+ 電路內測試儀

使用電路內測試儀評估超級電容的 ESR 和電容

測試印刷電路板組件 (PCBA) 上的超級電容通常需要量測其等效串聯電阻 (ESR) 和電容。此方法涉及將超級電容完全放電,以避免因潛在儲存電荷而損壞測試設備。然而,縮短放電時間以符合大量製造的需求至關重要。在進行 ESR 測試時,對電容施加快速電流,以防止其完全充電。此電流會在電容兩端產生電壓,其值為 ESR 與電流的乘積。

透過將量測到的電壓除以電流來計算 ESR (ESR = V/I)。在此程序前後,務必將超級電容完全放電,以防止殘餘能量造成任何損壞,確保讀數精確,並保護其他電路和敏感的測試儀器元件。測試工程師應採用測試計畫來定義量測電壓和電流、為超級電容充電、重新量測電壓和電流,以及在進行下一個測試之前完全放電超級電容的步驟。

超級電容測試解決方案

評估故障的超級電容需要多步驟測試計畫和由具備電路設計專業知識的工程師實施的客製化治具電子元件。Keysight 超級電容測試解決方案,包含 Keysight i3070 系列 7i 內電路 (ICT) 測試儀和直流電子負載/源測量單元模組,透過提供自動化測試生成,降低了時間和人力成本。這種高效方法可實現快速準確的超級電容充電、測試和放電。

透過利用標準儀器並輕鬆整合直流電子負載/源量測單元模組,您可以簡化充電和放電程序,以提高速度和可靠性。此解決方案無需為每個夾具客製化電路,從而降低了成本,並透過智慧程式產生 (IPG) 自動化測試,使其更高效、更準確。

觀看超級電容器測試示範

探索我們在超級電容器測試解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?