お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97011B TDRによる拡張タイムドメイン解析
このアプリケーションにより、アナライザは、高速データアプリケーション用のエンハンスド・タイム・ドメイン解析を実行できるようになります。
このアプリケーションにより、アナライザは、高速データアプリケーション用のエンハンスド・タイム・ドメイン解析を実行できるようになります。
ハイライト
- 最大 53 GHz の帯域幅と 8.42 ps の立ち上がり時間で、最新の高速シリアル・インタフェース規格に準拠した測定が可能
- P50xxA Keysight Streamline USB ベクトル・ネットワーク・アナライザ上で動作し、簡単で直感的な操作が可能
- 最高の性能: 広いダイナミックレンジ (最大 140 dB) と低いノイズ・フロアにより、正確な測定が可能
- 高速測定により、リアルタイム解析が可能
- 最新の校正手法の導入により、測定誤差を低減
- 自動スキュー補正により、フィクスチャやプローブの影響を容易に除去
- 高速デジタルインターコネクトのアイダイアグラム解析
このアプリケーションにより、アナライザは、高速データアプリケーション用のエンハンスド・タイム・ドメイン解析を実行できるようになります。 S97010B のすべての機能を含みます (TDR/TDT モード)。 さらに、S97011B により、PLTS ソフトウェアを追加しなくても、アイダイアグラム/マスクモードなどのより詳細な測定や評価ができるようになります。 ジッタおよびエンファシス/イコライゼーション機能により、実際の信号と環境のシミュレーションが可能になります。 S97011B は、最大 53 GHz の帯域幅をカバーします。 フル校正を使用でき、自動スキュー補正により、フィクスチャ/プローブの影響を容易に除去できます。 最高の確度を実現するには、メカニカル校正キットまたは DC オプション付きの ECal (オプション 0DC N469xD または N4433D) がおすすめです。
97011Bの動作には、少なくともECalモジュールが1つ必要となります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。