如何測試 V2X 應用層情境

WaveBee Hive V2X HiL 測試系統
+ WaveBee Hive V2X HiL 測試系統

執行受控的 V2X 應用情境

V2X 應用測試需要一個情境環境,能夠模擬車輛、路側基礎設施以及受測實體裝置之間的互動。硬體迴路(HIL)設定可讓模擬的 V2X 參與者在定義交通情境展開的同時,與實體裝置交換應用層訊息。工程師可以建立情境、選擇適當的智慧型運輸系統(ITS)通訊堆疊,並確立主導測試的參與者與事件。文件化的 HIL 架構支援針對專用短距離通訊(DSRC)與蜂巢式車安通訊(C-V2X)技術的應用層測試。情境建立軟體可用於定義模擬的 V2X 環境,而監控軟體則可在執行期間提供訊息交換的可視性。這能將 V2X 情境測試維持在受控的實驗室設定中,並由真實裝置參與應用工作流程。

當 DUT 軟體、組態或應用行為發生變更時,工程師可以重複執行相同的情境。測試可以模擬主機裝置與模擬車輛或基礎設施之間的通訊,接著在定義的條件下推進,同時 DUT 會處理相關的 V2X 訊息。此受控制的環境讓使用者無需在道路或試車場重新建構每個案例,即可重現相同的應用互動。當需要進行額外的環境建模時,該組態亦支援與文件化的交通及車輛動態模擬器進行整合。此 V2X HIL 測試工作流程可讓連網車輛驗證聚焦於應用行為、訊息交換以及情境重複性,然後再進行後續的現場測試。它並未將 RF 測量、RF 合規性或協定合規性功能指派給 HIL 系統,因為錨定指南在獨立的組態中處理這些功能。

V2X 應用情境測試解決方案

建立受控的 V2X 情境,並透過 HIL 環境將模擬的 V2X 參與者連接至實體 DUT。此文件化解決方案支援透過區域 ITS 通訊堆疊進行應用層測試,並使用代表車輛、基礎設施及定義通訊事件的情境工具。工程師可以準備情境、執行互動、觀察應用訊息活動,並在 DUT 或軟體變更後重複相同的測試。HIL 組態支援 DSRC 和 C-V2X 應用層工作流程,而 ETSI、SAE 和 C-V2X 應用層工作流程與 C-SAE 軟體選項則提供區域應用環境。當需要更詳細的情境建模時,亦可整合支援的交通和車輛動態模擬器。產生的工作流程支援可重複的 V2X 應用測試和連網車輛驗證,而不會將 HIL 系統的角色延伸至 RF 測量、認證或協定合規性測試。

查看 V2X 應用情境測試解決方案的方塊圖

如何測試 V2X 應用層情境

探索我們的 V2X 應用情境測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?