V2Xアプリケーション層のシナリオをテストする方法

WaveBee Hive V2X HiL テストシステム
+ WaveBee Hive V2X HiLテストシステム

V2Xアプリケーションシナリオの制御された演習

V2Xアプリケーションのテストには、車両、路側インフラストラクチャ、および被試験物理デバイス間の相互作用を表現できるシナリオ環境が必要です。ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)セットアップにより、定義されたトラフィックシナリオが展開される間、シミュレートされたV2X参加者が物理デバイスとアプリケーション層のメッセージを交換できるようになります。エンジニアはシナリオを作成し、適切なITS(高度道路交通システム)通信スタックを選択し、テストを駆動する参加者とイベントを確立できます。文書化されたHILアーキテクチャは、DSRC(狭域通信)およびC-V2X技術のアプリケーション層テストをサポートします。シナリオ作成ソフトウエアを使用してシミュレートされたV2X環境を定義できる一方、監視ソフトウエアにより実行中に交換されたメッセージを視覚化できます。これにより、アプリケーションワークフローに参加する実際のデバイスを使用して、V2Xシナリオテストを制御された実験室のセットアップに維持できます。

DUTのソフトウェア、設定、またはアプリケーションの動作が変化しても、エンジニアは同じシナリオを繰り返し実行できます。テストは、ホストデバイスとシミュレートされた車両またはインフラストラクチャ間の通信を表現し、DUTが関連するV2Xメッセージを処理する間、定義された条件を進めることができます。制御された環境により、道路やテストコースで各ケースを再構築することなく、同じアプリケーションの相互作用を再現することが可能になります。追加の環境モデリングが必要な場合、この構成は文書化されたトラフィックおよび車両ダイナミクスシミュレータとの統合もサポートします。このV2X HILテストワークフローにより、コネクテッドカーの検証では、その後のフィールドテストの前に、アプリケーションの動作、メッセージ交換、およびシナリオの再現性に焦点を当てることができます。アンカーガイドではそれらの機能を別の構成で扱っているため、HILシステムにRF測定、RF適合性、またはプロトコル適合性の機能を割り当てることはありません。

V2X アプリケーションシナリオのテストソリューション

制御されたV2Xシナリオを作成し、HIL環境を通じてシミュレートされたV2X参加者を物理的なDUTに接続します。文書化されたソリューションは、地域のITS通信スタックや、車両、インフラストラクチャ、および定義された通信イベントを表現するシナリオツールを使用したアプリケーション層テストをサポートします。エンジニアはシナリオを準備し、相互作用を実行し、アプリケーションメッセージのアクティビティを観察し、DUTまたはソフトウェアの変更後に同じテストを繰り返すことができます。HIL構成はDSRCおよびC-V2Xのアプリケーション層ワークフローをサポートし、ETSI、SAE、およびC-SAEのソフトウェアオプションは地域ごとのアプリケーション環境を提供します。より詳細なシナリオモデリングが必要な場合は、サポートされているトラフィックおよび車両ダイナミクスシミュレータを統合することもできます。結果として得られるワークフローは、HILシステムの役割をRF測定、認証、またはプロトコル適合性テストに拡張することなく、再現性のあるV2Xアプリケーションテストとコネクテッドカーの検証をサポートします。

V2Xアプリケーションシナリオテストソリューションのブロック図を見る

V2Xアプリケーション層のシナリオをテストする方法

V2Xアプリケーションシナリオテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?